エレクトロニクス部品技術窓口

使用例

連続して取付可能

前面カバーをコインやマイナスドライバー等で外すことで、表側からフィルターのメンテナンスが行える。

取付方法

ギャラリー寸法図

パネルカット寸法/ファン取付時のパネルカット寸法
| 品番 | A (mm) | B (mm) | パネル力ット 寸法□C | ビス止め 穴ピッチ | 交換用 フィルター | 付属ファン | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベージュ 5Y7/1 | 黒 | 1.6mm | 2.3mm | 3.2mm | P(mm) | 標準 | 細目 | 仕様 | 型番 | 最大風量 (m3/min) 50/60Hz | ||
| GPC-12W | GPC-12B | 150 | 120 | 120.5 | 121 | 121 | 132 (φd=3.5) | GPC-12-F | GPC-12-FH | - | - | 1.06/1.20 (標準フィルター) 0.97/1.12 (細目フィルター) |
| AC100V | 山洋電気 109S005 | |||||||||||
| AC200V | 山洋電気 109S008 | |||||||||||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,253円 ( 1,378円 ) | 8日目 |
7,232円 ( 7,955円 ) | 8日目 |
7,232円 ( 7,955円 ) | 8日目 |
1,316円 ( 1,448円 ) | 5日目 |
5,622円 ( 6,184円 ) | 8日目 |
5,622円 ( 6,184円 ) | 8日目 |
1,478円 ( 1,626円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,241円 ( 7,965円 ) | 8日目 |
7,241円 ( 7,965円 ) | 8日目 |
1,314円 ( 1,445円 ) | 4日目 |
6,896円 ( 7,586円 ) | 8日目 |
6,896円 ( 7,586円 ) | 8日目 |
2,057円 ( 2,263円 ) | 8日目 |
15,984円 ( 17,582円 ) | 8日目 |
15,984円 ( 17,582円 ) | 8日目 |
21,734円 ( 23,907円 ) | 8日目 |
21,734円 ( 23,907円 ) | 8日目 |
【特長】
・取付けが簡単です。表面からパネル穴にはめ込み、裏面から換気ファンをビス止めするだけで取付けできます
・フード、ファン、フィンガーガード、電源コード(1m)がセットとなっておりますので、そのままご使用いただけます
・ファン径に対してフード開口部面積を同程度確保したい場合は、押え板を使うことにより、ワンサイズ大きなフードを組付けることもできます
【用途】
・操作盤・制御盤・キュービクル等の換気ファンとしてご使用ください



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
丸型ルーバー(樹脂製)
3通常価格(税別):1,090円~

ミスミ
スチール製・ステンレス製ルーバー(小型タイプ)
0通常価格(税別):5,187円~

日東工業
LP ルーバー AES樹脂製
4.3通常価格(税別):3,120円~

河村電器産業
フィルターユニット FY
5通常価格(税別):2,667円~

タカチ電機工業
フード付ルーバーVシリーズ
4.6通常価格(税別):826円~

日東工業
RSLP-K 換気扇付R形ルーバー フィルタ付
4.3通常価格(税別):10,390円~

河村電器産業
丸型ルーバー LP
4通常価格(税別):1,085円~

日東工業
RSLP R形ルーバー フィルタ付 寸法(フカサ)(mm)10・12
3.5通常価格(税別):8,460円~

ミスミ
角型ルーバー(樹脂製)
0通常価格(税別):3,360円~