エレクトロニクス部品技術窓口
各種メーター、機器等の予備パネルカット等に便利な汎用パネル。【特長】・各メーカーのメーターに適合するサ...
詳細を確認
ブランクパネル(材質:鋼板製1.6mm、黒色塗装仕上げ、フランジナット2個付)

使用例

寸法図
| セット品番 | 色 | A(※) | B(※) | C | D | スタッド | 適合機種 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三菱電機 | 東洋計器 | 富士電機 | ||||||||||||
| MBP-0305 | 黒 | 30 | 53 | 18 | 41 | 2-M3×15 | パネルカット:22.2×45(DINサイズ24×48) | |||||||
| MBP-0606 | 黒 | 64 | 60 | 48 | 48 | 2-M3×15 | Y-206N | ACF-6 | F-60 | |||||
| MBP-0808 | 黒 | 85 | 85 | 64 | 64 | 2-M3×15 | Y-208N、Y-8N | ACF-8 | F-80 | |||||
| MBP-0808W | 5Y7/1 近似色 | 85 | 85 | 64 | 64 | 2-M3×15 | Y-208N、Y-8N | ACF-8 | F-80 | |||||
| MBP-1010 | 黒 | 102 | 102 | 80 | 80 | 2-M4×15 | Y-10N | - | F-100A | |||||
| MBP-1212 | 黒 | 122 | 122 | 100 | 100 | 2-M5×15 | Y-12N | - | - | |||||
| MBP-0505 | 黒 | 53 | 53 | 41 | 41 | 2-M3×15 | 温度調節器 アビスル SDC15(DINサイズ48×48) | |||||||
| MBP-0505W | 5Y7/1 近似色 | 53 | 53 | 41 | 41 | 2-M3×15 | 温度調節器 アビスル SDC15(DINサイズ48×48) | |||||||
| MBP-0510 | 黒 | 53 | 100 | 41 | 88 | 2-M3×15 | 温度調節器 アビスル SDC15(DINサイズ48×96) | |||||||
| MBP-0510W | 5Y7/1 近似色 | 53 | 100 | 41 | 88 | 2-M3×15 | 温度調節器 アビスル SDC15(DINサイズ48×96) | |||||||
※メーターの外形寸法とは異なる場合があります。
各種メーター、機器等の予備パネルカット等に便利な汎用パネル。
【特長】
・各メーカーのメーターに適合するサイズ
【用途】
・メーターの予備パネルカットの蓋に、不要になったパネルカットの目隠しに最適
![【穴加工対応】[E-B]自立制御盤キャビネット フカサ350mm 画像](http://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_c/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/222000232340/e-a_20230801115837.jpg)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タカチ電機工業
アルミパネル NPシリーズ
4.6通常価格(税別):645円~

日東工業
BP22-P 万能パネル
5通常価格(税別):1,640円~

内外電機
鉄製基板
4.3通常価格(税別):1,283円~

タカチ電機工業
取付ベース OMPシリーズ
5通常価格(税別):1,125円~

日東工業
ブランクパネル(鉄)
5通常価格(税別):1,300円~

タカチ電機工業
アルミパンチング板 PAシリーズ
4.7通常価格(税別):667円~

タカチ電機工業
銅板 Cシリーズ
4.5通常価格(税別):1,115円~

ミスミ
フリーサイズ木製基板
4
タカチ電機工業
カラーアルミパネル Kシリーズ
4通常価格(税別):582円~