17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 最大風量(AC入力電圧、50Hz時)(m3/min)

    ~mm
  • 最大風量(AC入力電圧、60Hz時)(m3/min)

    ~mm
  • 音量(AC入力電圧、50Hz時)(dB)

    ~mm
  • 音量(AC入力電圧、60Hz時)(dB)

    ~mm
  • 最大静圧(AC入力電圧、50Hz時)(Pa)

    ~mm
  • 最大静圧(AC入力電圧、60Hz時)(Pa)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 19日以内

ファン付きギャラリー (ステンレス製) IP45

通常単価(税別)
42,434
税込単価
46,677
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

屋外で使用可能なファン付ギャラリーです。【特長】・水切りフィルターにより防水性に優れた構造になっていま...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品取扱終了情報】2023年3月31日にミスミでは受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

最大風量(AC入力電圧、50Hz時)

(m3/min)

最大風量(AC入力電圧、60Hz時)

(m3/min)

音量(AC入力電圧、50Hz時)

(dB)

音量(AC入力電圧、60Hz時)

(dB)

最大静圧(AC入力電圧、50Hz時)

(Pa)

最大静圧(AC入力電圧、60Hz時)

(Pa)

RoHS?最小発注数量
クリーム2.5Y9/1
1.1
1.2
45
49
88.2
88.2
10
1個
ベージュ5Y7/1
1.1
1.2
45
49
88.2
88.2
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,434
( 46,677 )
19日目
42,434
( 46,677 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

屋外で使用可能なファン付ギャラリーです。
【特長】
・水切りフィルターにより防水性に優れた構造になっています。
・パネルに角穴加工だけで取付けることができます。
・付属のファンにはフィンガーガード、電源コードがセットとなっています。
・フィルターは洗浄・再利用が可能です。
・塗装色はベージュ色5Y7/1とクリーム色2.5Y9/1がお選びいただけます。
【用途】
・各種盤の強制換気にご使用ください。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品取扱終了情報】2023年3月31日にミスミでは受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
 
日東ボックス穴加工  短納期出荷はこちら!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ファン付きギャラリー (ステンレス製) IP45のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファン付きギャラリー (ステンレス製) IP45
通気ギャラリー (塩害対策仕様) IP41
防噴流型ギャラリー(塩害対策仕様) IP55
薄型防噴流ギャラリー IP45
ファン付ギャラリー【塩害対策仕様】
フリーアルミギャラリー【屋内推奨】 IP20
メーカー篠原電機篠原電機篠原電機篠原電機篠原電機篠原電機
通常価格42,43465,43473,899 -19,068 -57,393 -12,735 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目4日目在庫品1日目〜19日目4日目
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス製アルミニウム合金
規格IP45IP41IP55IP45IP45IPX2
通気ギャラリー 材質・仕様(mm)ステンレス 1.5ステンレス 1.5ステンレス 1.5---
本体押え枠 材質・仕様(mm)ステンレス 1.2塩害対策用ステンレス 1.5---
入力電圧(V)AC100-----

ルーバーカテゴリの売れ筋ランキング