17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • ネジサイズ

  • 定格電流(JIS)(A)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

接地用品 バック配線タイプ接地用端子台

通常単価(税別)
9,73925,174
税込単価
10,71327,691
通常出荷日:4日目

【特長】・裏面配線用機器を使用する場合の配線が容易にできます。・可動バーを開放することにより、接地極側...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ネジサイズ

定格電流(JIS)

(A)

RoHS?最小発注数量
M8
100
10
1個
M10
200
10
1個
M12
400
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,739
( 10,713 )
4日目
9,739
( 10,713 )
4日目
25,174
( 27,691 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・裏面配線用機器を使用する場合の配線が容易にできます。
・可動バーを開放することにより、接地極側の抵抗を容易に測定することができます。
・T1、T2、T3の各極を短絡することにより、接地極側の抵抗を容易に測定することができます。
【用途】
・電気機器、電路等の接地抵抗の測定にご使用ください。

 
日東ボックス穴加工  短納期出荷はこちら!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

接地用品 バック配線タイプ接地用端子台のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
接地用品 バック配線タイプ接地用端子台
接地用品 スタッド端子台
接地用品 低圧用分岐端子台
【フエニックス・コンタクト】接地端子台
接地用スタッド端子台(固定式) TS-CHMシリーズ
【ミスミ オリジナル】DINレール用中継・接地端子台(プッシュイン接線)
メーカー篠原電機篠原電機篠原電機ミスミKASUGAミスミ
通常価格9,739-26,917 -5,5681,115 -2,670 -67 -
通常出荷日4日目3日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
結線方式ネジネジネジネジその他スクリューレス
取付方式直付け直付け直付けDINレール取付直付けDINレール取付
部品/完成品組上完成品組上完成品組上完成品バラ部品組上完成品バラ部品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブロック端子台カテゴリの売れ筋ランキング