17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

チャンネルエンドキャップ【50個入り】

通常単価(税別)
7,5959,687
税込単価
8,35510,656
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

ABCチャンネルの端末保護キャップ。【特長】・切断面のバリ等によるケガを未然に防止し、安全性向上。・切...

詳細を確認
  • 【一部商品取扱終了情報】
    2024年3月31日にミスミでは受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

ABCチャンネルの端末保護キャップ

ABCチャンネルの先端保護に最適。 切断面のバリ等によるケガを未然に防止可能。切断面の処理が不要となるため、作業効率向上。

ABCチャンネルの先端保護に最適。
切断面のバリ等によるケガを未然に防止可能。切断面の処理が不要となるため、作業効率向上。

軟質塩化ビニール樹脂製。 樹脂肉厚1.5mm、幅16.5mm。

軟質塩化ビニール樹脂製。
樹脂肉厚1.5mm、幅16.5mm。

適合チャンネル一覧

品番適合
AVC-25ABCチャンネルA-25
AVC-30ABCチャンネルA-30
AVC-40ABCチャンネルA-40
AVC-50ABCチャンネルA-50
CVC-19ABCチャンネルC-19
CVC-20ABCチャンネルC-20、C-22
CVC-23ABCチャンネルC-23
CVC-30ABCチャンネルC-30
CVC-44ABCチャンネルC-44

型番リスト

表示件数

特徴

RoHS?最小発注数量
適合ABCチャンネルA25
10
1パック

50個入り

適合ABCチャンネルA30
10
1パック

50個入り

適合ABCチャンネルA40
10
1パック

50個入り

適合ABCチャンネルA50
10
1パック

50個入り

適合ABCチャンネルC19
10
1パック

50個入り

適合ABCチャンネルC20,22
10
1パック

50個入り

適合ABCチャンネルC23
10
1パック

50個入り

適合ABCチャンネルC29
10
1パック

50個入り

適合ABCチャンネルC30
10
1パック

50個入り

適合ABCチャンネルC44
10
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,595
( 8,355 )
3日目
9,078
( 9,986 )
3日目
9,640
( 10,604 )
3日目
9,294
( 10,223 )
3日目
8,154
( 8,969 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,899
( 9,789 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,911
( 9,802 )
3日目
8,864
( 9,750 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,962
( 9,858 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,687
( 10,656 )
3日目

詳細情報

基本情報

ABCチャンネルの端末保護キャップ。
【特長】
・切断面のバリ等によるケガを未然に防止し、安全性向上。
・切断面の処理が不要になるため、作業効率向上。
・軟質塩化ビニール樹脂製。
・樹脂肉厚1.5mm。
【用途】
・ABCチャンネルの先端保護に。

ご注意

  • 【一部商品取扱終了情報】
    2024年3月31日にミスミでは受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
 
日東ボックス穴加工  短納期出荷はこちら!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チャンネルエンドキャップのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
制御盤などに使用
4
満足度:4.0
たまたま目に入ったので、篠原電機のABCチャンネルを購入しました。カットして使用する際に切断面にバリが出ます。その保護の...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q他の色はありませんか?
A
篠原電機製チャンネルエンドキャップ(グレー)が2種類追加されましたので、ご検討ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チャンネルエンドキャップ
ABCパーツ(TK)
ABCパーツ(ボタン・スイッチ取付金具)(PBK)
アングルホルダー
センサー取付金具
ABCパーツ(ボタン・スイッチ取付金具)TCKHシリーズ
メーカー篠原電機篠原電機篠原電機篠原電機篠原電機篠原電機
通常価格7,595-450 -560 -208 -1,002154,913
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目3日目
種類チャンネル・レール パーツチャンネル・レール パーツチャンネル・レール パーツアングルその他チャンネル・レール パーツ
材質/表面処理軟質塩化ビニール樹脂鋼板(t=1.6mm)/電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上鋼板(t=1.6mm)/電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上鋼板製三価クロメートメッキ仕上SUS鋼板(t=1.6mm)/電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取付金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト