17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

スリムブレーカ用渡りバー (3相4線タイプ 30mm)

通常単価(税別)
692798
税込単価
761878
通常出荷日:4日目

中性極一体型ブレーカ用の渡りバーです。 (3相4線タイプ 30mm)【特長】・幹線バーに段差をつけない...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

幅×高さ×長さ

(mm)

特徴

パック入り数

(個)

RoHS?最小発注数量
19×10×157
N相
200
10
20個
9.5×10×117.5
S相
100
10
20個
9.5×10×157
S相、T相
100
10
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
692
( 761 )
4日目
728
( 801 )
4日目
798
( 878 )
4日目

詳細情報

基本情報

中性極一体型ブレーカ用の渡りバーです。 (3相4線タイプ 30mm)
【特長】
・幹線バーに段差をつけない構造であるため、組み付け時の作業性が上がります。
・絶縁チューブを施しておりますので、安心してご使用いただけます。
【用途】
・3相4線式、100A回路の渡りバーとして使用します。

 
日東ボックス穴加工  短納期出荷はこちら!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スリムブレーカ用渡りバー (3相4線タイプ 30mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スリムブレーカ用渡りバー (3相4線タイプ 30mm)
スリムブレーカ用渡りバー(中性極端子一体型ブレーカ用渡りバー)
分電盤用渡りバー
接地端子パネル
パーツボックス
電池ボックス 3×4(バッテリースナップ用)
メーカー篠原電機篠原電機篠原電機篠原電機篠原電機ELPA朝日電器
通常価格692-294 -11,301 -30,061 -32,839553
通常出荷日4日目在庫品1日目〜4日目19日目4日目1日目
種類金具金具金具その他電池部品
材質/表面処理スズメッキスズメッキニッケルメッキSPC2.3t透明ABS樹脂-
定格電流(A)2020----
母線ピッチ/母線厚(mm)30-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内装パーツカテゴリの売れ筋ランキング