17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

ストレートパッキン

通常単価(税別)
3,0236,394
税込単価
3,3257,033
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

容易に真っ直ぐ貼ることができる防水、防塵用パッキン。【特長】・弾力性、耐水、防塵、耐久性に優れている。...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

製品仕様

使用例

使用例

パッキン断面図

パッキン断面図
CRスポンジ(硬度25°)、硬質NRゴム(硬度64°)、両面テープ
※寸法図

品番厚みA
(mm)
厚みB
(mm)
厚みD=A+B
(mm)
幅W
(mm)
定尺
(m)
STRP-3-20T213205
STRP-3-25T213255
STRP-3-30T213305
STRP-4-20T314205
STRP-4-25T314255
STRP-4-30T314305
STRP-5-20T415205
STRP-5-25T415255
STRP-5-30T415305

※寸法図と連携

型番リスト

表示件数

寸法厚み・奥行き

(mm)

幅×高さ×長さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
3
20×3×5000
10
1個
3
25×3×5000
10
1個
3
30×3×5000
-
1個
4
20×4×5000
10
1個
4
25×4×5000
10
1個
4
30×4×5000
10
1個
5
20×5×5000
10
1個
5
25×5×5000
10
1個
5
30×5×5000
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,023
( 3,325 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,384
( 3,722 )
3日目
3,515
( 3,867 )
3日目
3,057
( 3,363 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,394
( 7,033 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,291
( 4,720 )
3日目
3,746
( 4,121 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,161
( 4,577 )
3日目
4,579
( 5,037 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

容易に真っ直ぐ貼ることができる防水、防塵用パッキン。
【特長】
・弾力性、耐水、防塵、耐久性に優れている。
・スポンジと硬質ゴムの二重構造。
・ガイド無しでも簡単に真っ直ぐに貼り付けることが可能。
【用途】
・各種配電盤、筐体のドアの防水、防塵用パッキンとして。

 
日東ボックス穴加工  短納期出荷はこちら!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストレートパッキンのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q特殊サイズの製作は可能でしょうか?
A
一部サイズとはなりますが、製作可能です。ただし定尺が変わります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストレートパッキン
H型ゴムパッキン
スポンジパッキン(D・SD・SSスポンジ)
ゴムパッキン(ユニバーサル用)
天然ゴムスポンジパッキン
エッジング(ケーブル保護パッキン)
メーカー篠原電機篠原電機篠原電機外山電気ミスミ篠原電機
通常価格3,023-28,690 -6,391 -379 -1,3656,102 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目3日目在庫品1日目〜
材質天然ゴム+クロロプレンゴム皮膜PVCクロロプレンゴムEPDM天然ゴム-
材質/表面処理硬質NRゴム(硬度25)+CRスポンジ(硬度64)特殊軟質性塩化ビニール(黒色)CRスポンジ100%(独立発泡)接着テープ付--6ナイロン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト