エレクトロニクス部品技術窓口
【特長】・本体部分の寸法を替えることなく、M6、M8、M10の3種類ネジ径タイプがある。・絶縁性に優れ...
詳細を確認
取付例

寸法図A(AT-1P-6(M)・AT-1P-8(M)・AT-1P-10(M))

寸法図B(AT-1P-6(M)・AT-1P-8(M)・AT-1P-10(M))
| 品番 | A | 定格 |
|---|---|---|
| AT-1P-6 AT-1P-6M | M6×36 | 60A |
| AT-1P-8 AT-1P-8M | M8×46 | 130A |
| AT-1P-10 AT-1P-10M | M10×56 | 240A |
【特長】
・本体部分の寸法を替えることなく、M6、M8、M10の3種類ネジ径タイプがある。
・絶縁性に優れ、軽量で割れない。
・本体部分にグリーンタイプもあり。
【用途】
・電線、銅ブスバー等の中継、分岐、支持台として最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KASUGA
組端子台 T・TCシリーズ セルフアップ
4.6通常価格(税別):297円~

ミスミ
UKブロック端子台(M3~M4)
4.4通常価格(税別):1,123円~

IDEC
接続機器 BN-W・BNH-Wシリーズターミナルブロック
4.5通常価格(税別):77円~

ミスミ
【IDEC】BN,BNHブロック端子台(M3~M4)
4.7通常価格(税別):76円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】DINレール用中継・接地端子台(プッシュイン接線)
0通常価格(税別):67円~

ワゴ
DINレール用中継端子台 2002シリーズ(フェルール圧着撚り線 単線即結可)
4.5通常価格(税別):135円~

ワゴ
DINレール用中継端子台 2000シリーズ(フェルール圧着撚り線 単線即結可)
5通常価格(税別):116円~

キムラ電機
固定端子台 TS-615・625シリーズ
4.5通常価格(税別):180円~

東洋技研
レール対応端子台 PTUシリーズ
4.8通常価格(税別):54円~