17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

サーモスタット TS-120S・ITS-050L・PTSC-090S

通常単価(税別)
4,9998,711
税込単価
5,4999,582
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

スペースヒーター、換気ファンなどの温度制御(電源の入切)用のサーモスタット。【特長】・TS-120Sは...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

ITS-050Lの仕様

・誘導負荷 、ランプ負荷 、コンデンサ負荷等突入電流のある負荷を接続する場合はピーク電流 値が接点容量を超えないよう十分に注意。 ・抵抗負荷であっても接点容量には十分注意、 適宜電磁接触器等を設けコイルの駆動用(交流)とするなどして、定格の範囲内での使用が必須 。 ・必要に応じてスパークキラー等による接点保護が必要。

・誘導負荷 、ランプ負荷 、コンデンサ負荷等突入電流のある負荷を接続する場合はピーク電流 値が接点容量を超えないよう十分に注意。
・抵抗負荷であっても接点容量には十分注意、 適宜電磁接触器等を設けコイルの駆動用(交流)とするなどして、定格の範囲内での使用が必須 。
・必要に応じてスパークキラー等による接点保護が必要。

・可燃性ガスなど危険雰囲気内での使用は十分注意。 ・高温度でのやけどの恐れがあるので取扱いには注意。

・可燃性ガスなど危険雰囲気内での使用は十分注意。
・高温度でのやけどの恐れがあるので取扱いには注意。

寸法図

寸法図

設 定 温 度0℃ ~ 50℃復帰温度差4℃ ± 2℃リード線黒 : コモン(COMMON : 共通)
赤 : ヒーティング(ヒーター用 設定値以上OFF)
緑 : クーリング(換気ファン用 設定値以上ON)
※スペースヒーターにご使用になる場合は、
黒と赤のリード線をご使用ください。
絶 縁 抵 抗DC500Vメガーにて100MΩ以上設定値誤差±3℃
接 点 容 量20A/AC 250V (抵抗負荷) AC専用耐久性10,000回(スイッチ開閉)
耐電圧AC1,500V/1分間質量181g

TS-120Sの仕様

・誘導負荷 、ランプ負荷 、コンデンサ負荷等突入電流のある負荷を接続される場合はピーク電流値が接点容量を超えないよう十分に注意。 ・抵抗負荷であっても接点容量には十分注意、 適宜電磁接触器等を設けコイルの駆動用(交流)とするなどして、定格の範囲内での使用が必須 。 ・必要に応じてスパークキラー等による接点保護が必要。

・誘導負荷 、ランプ負荷 、コンデンサ負荷等突入電流のある負荷を接続される場合はピーク電流値が接点容量を超えないよう十分に注意。
・抵抗負荷であっても接点容量には十分注意、 適宜電磁接触器等を設けコイルの駆動用(交流)とするなどして、定格の範囲内での使用が必須 。
・必要に応じてスパークキラー等による接点保護が必要。

センサー取付金具 SU-1(付属品)

センサー取付金具 SU-1(付属品)

パネルカット寸法 (本体取付、センサー金具取付)

パネルカット寸法
(本体取付、センサー金具取付)

寸法図1 (ダイアル、ダイアルベース、M4ビス、パネル、本体、センサー、M4セムスビス、センサー取付金具)

寸法図1
(ダイアル、ダイアルベース、M4ビス、パネル、本体、センサー、M4セムスビス、センサー取付金具)

寸法図2 (キャピラリーチューブ)

寸法図2
(キャピラリーチューブ)

設 定 温 度0℃~120℃耐久性10,000回(スイッチ開閉)
絶 縁 抵 抗DC500Vメガーにて100MΩ以上質量90g
接 点 容 量20A/AC 250V (抵抗負荷) AC専用接点CM : コモン(共通)
HT : ヒーティング
(ヒーター用 設定値以上OFF)
CL : クーリング
(換気ファン用 設定値以上ON)
復帰温度差4℃±2℃
設定値誤差±4℃
耐電圧対アース間:AC1,500V/1分間

型番リスト

表示件数

種別

設定温度

(℃)

RoHS?最小発注数量
サーモスタット
0~50
10
1個
サーモスタット
0~90
10
1個
サーモスタット
0~120
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,999
( 5,499 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,948
( 6,543 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,711
( 9,582 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

スペースヒーター、換気ファンなどの温度制御(電源の入切)用のサーモスタット。
【特長】
・TS-120Sは0~120℃までの温度調節を、ダイアルによる連続式で無段階に行える。
・キャピラリー長が1mあり、ダイアルをパネル外に設置しセンサーを盤内の任意の位置に設置することが可能。
【用途】
・スペースヒーター、換気ファンなどの温度制御・電源制御に使用可能。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
 
日東ボックス穴加工  短納期出荷はこちら!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サーモスタット TS-120S・ITS-050L・PTSC-090Sのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
燻製ボックスの温度管理に使用
3
満足度:3.0
冷燻用の温度管理に使用しました。同じものアズワンで検索すると3000円くらい安く手に入ります。同じものなら安く買える方が...もっと読む
0人が参考にしています。
室内温度制御
5
満足度:5.0
90℃まで対応しているのが良い。 60℃までの商品が多い中で助かりました。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QDINレールに取付けられるものはありませんか?
A
篠原電機製サーモスタット「PTSC-090S」をご検討ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サーモスタット TS-120S・ITS-050L・PTSC-090S
ヒートシンク LSIクーラー Sシリーズ
エンクロージャーヒーター用 サーモスタット
PH-K 盤用ヒータ(パネルヒータ)小型半導体タイプ・レール取付金具
PH-FC 盤用ヒータ(パネルヒータ)小型半導体タイプ AC100・AC200
ヒートシンク LSIクーラー Mシリーズ
メーカー篠原電機LSIクーラーリタール日東工業日東工業LSIクーラー
通常価格4,999-3,454 -5,9372,29020,840 -1,952 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目3日目在庫品1日目
抵抗負荷20A/AC250V-----

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト