エレクトロニクス部品技術窓口

使用例

材質
本体 : 鋼板製1.6mm(5Y7/1色)(半ツヤ)
パッキン : ウレタンフォーム(難燃性)
| 色調 | ダークグレー |
|---|---|
| 密度(g/cm3) | 0.025 |
| 硬さ(kg) | 127.5 |
| 引張強度(kPa) | 78以上 |
| 伸び(%) | 100以上 |
| 耐熱温度(℃) | 70 |
| 難燃性 | UL94HF-1 |
ウレタンフォーム物性

DK-40 : (L1)400mm、(L2)190mm、(L3)350mm
※1梱包数 : 1組
ケーブル引き込み口の電線支持が簡単にできる盤用ケーブルクランプ。
【特長】
・引き込み口から挿入された電線をパッキンで挟み、本体を筐体にビス固定するだけで作業が完了。
・ケーブルの挿入口が広く、作業性に優れている。
・従来のように充填材を使用する必要が無いため、作業性が向上。
・軟質ウレタンフォームにより、外部からのホコリ、ゴミ等の侵入を防ぐ。
【用途】
・各種盤のケーブル引き込み口における電線の支持に。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
鉄製 省スペース用ウレタン付ケーブルクランプ KSシリーズ
4.4通常価格(税別):1,978円~

ミスミ
鉄製 省スペースウレタン付きケーブルクランプ KMシリーズ
4.3通常価格(税別):1,978円~

ミスミ
ステンレス 省スペース用ケーブルクランプ KSUSシリーズ
4.5通常価格(税別):2,069円~

ミスミ
鉄製 大型ウレタン付ケーブルクランプ KBシリーズ
3.7通常価格(税別):2,099円~

ミスミ
鉄製 ケーブルクランプカバー CMKシリーズ
3.3通常価格(税別):1,851円~

ミスミ
ステンレス 大型ケーブルクランプ KBSUSシリーズ
2通常価格(税別):2,552円~

篠原電機
ケーブル引込みクランプ
5通常価格(税別):5,870円~

ミスミ
M4アースバー
4.5通常価格(税別):2,762円~

篠原電機
アースバー EBAタイプ
4.6通常価格(税別):975円~