17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

アイボルト EB-8S~EB-24S

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

アイボルト EB-8S~EB-24S

販売終了

型番

EB-8S

2025年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

主に盤天面に取付けて吊り上げるためのボルト。
【特長】
・JIS-B1168の規格に基づいて製作されたものです。
・鉄製:鋳造品(三価クロメートメッキ)。
・ステンレス:ステンレス鋼材(電解処理)。
【用途】
・キュービック、配電盤、制御盤、トランス盤、など重量物の吊り上げ用ボルトとして、使用します。

 
日東ボックス穴加工  短納期出荷はこちら!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

指定中の仕様・寸法情報

種類
ボルト・ナット
材質/表面処理
ステンレス鋼材
ネジ仕様
M8
パック入り数(個)
200
使用荷重(垂直づり)(kg)
80
使用荷重(45度づり)(kg)
80
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト