17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

EIサポーター

通常単価(税別)
3281,032特別価格
税込単価
3611,135特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

耐荷重性に優れている絶縁支持台。 【特長】 ・従来のサポーターより耐荷重性に優れており、より一層使用さ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

この商品の特長

EIサポーターシリーズの外観

EIサポーターシリーズの外観

EI - 35A、EI - 50A、EI - 75Aの寸法図

EI - 35A、EI - 50A、EI - 75Aの寸法図

EI - 25S、EI - 35Sの寸法図

EI - 25S、EI - 35Sの寸法図

EI - 40Aの寸法図

EI - 40Aの寸法図

品番A
(mm)
B
(mm)
C×有効深さ
(mm)
H
(mm)
曲げ破壊荷重
(kgf)
引張破壊荷重
(kgf)
耐電圧
(一分間)
EI-35A3228M 8×10351704002.5kV
EI-40A4030M 8×12402007002.5kV
EI-50A3629M 8×10501704502.5kV
EI-75A5036M10×20752808002.5kV
EI-25S3027M 6× 725903002.5kV
EI-35S4237M 8×10352006502.5kV
  • ※ 破壊荷重値は測定データであり、これを保証するものではありません。

注意・禁止事項

  • ネジは適性トルクで締付けてください。
  • 屋外露出のご使用はできませんので、ご注意ください。

型番リスト

表示件数

幅×高さ×長さ

(mm)

ネジ仕様

RoHS?最小発注数量
30×25×25
M6×7
10
50個
32×35×35
M8×10
10
50個
42×35×35
M8×10
10
50個
40×40×40
M8×12
10
50個
36×50×50
M8×10
10
50個
50×75×75
M10×20
10
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
328140
( 154 )
在庫品1日目当日出荷可能
362
( 398 )
3日目
362
( 398 )
3日目
432
( 475 )
3日目
505454
( 499 )
5日目
1,032
( 1,135 )
3日目

詳細情報

基本情報

耐荷重性に優れている絶縁支持台。
【特長】
・従来のサポーターより耐荷重性に優れており、より一層使用される幅が広がる。
・絶縁性に優れ、軽量で割れない。
・材質 : エポキシ樹脂製
【用途】
・分・配電盤、制御盤等の機器取り付け絶縁台として最適。
・ブスバー・電線配線の絶縁サポートとして便利。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
 
日東ボックス穴加工  短納期出荷はこちら!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EIサポーターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
EIサポーター
WS電線サポーター
分岐母線支持台
フリークリート取付台
絶縁支持物 母線サポータ
絶縁ブッシュ
メーカー篠原電機篠原電機篠原電機篠原電機篠原電機篠原電機
通常価格328-76 -217 -1,81519,241 -6,122 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目4日目5日目3日目在庫品1日目
材質/表面処理エポキシポリカーボネートポリプロピレン製PVCポリカーボネートポリプロピレン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

絶縁支持台カテゴリの売れ筋ランキング