エレクトロニクス部品技術窓口
※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
AD-KS-10B
2018年12月に販売終了となりました。
代替品はADK-RS-10です。
【特長】・JIS-C-2812の規格に準拠しています。・端子台、ソケット、電子機器など、DIN、35mm巾の取付け機器であれば、任意の位置に取付けることができます。また取外しが簡単です。【用途】・DIN規格、35mm巾の機器取付け金具としてご使用ください。
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード