エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 内径(収縮前)(mm)

    ~mm
  • 肉厚(収縮後)(mm)

    ~mm
  • チューブ長さ(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

熱収縮チューブ TCN20シリーズ

通常単価(税別)
5,943
税込単価
6,537
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

薄肉/柔軟/難燃性です。【特長】・薄肉厚で柔軟性の高い難燃性ポリオレフィン製で、UL224、鉄道車両用...

詳細を確認

型番:

TCN20-15.0-BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TCN20-15.0-BKの仕様・寸法情報

内径(収縮前)(mm)
15.9
肉厚(収縮後)(mm)
0.69
チューブ長さ(mm)
30000
材質
架橋ポリオレフィン
接着剤
収縮率
[2:1~3:1未満] 2:1以上
難燃性
代表規格
UL規格認定品 / CSA
連続使用温度範囲(Min)(℃)
-55
連続使用温度範囲(Max)(℃)
125
RoHS?
10

商品情報

製品仕様

熱収縮チューブTCN20シリーズの外観

熱収縮チューブTCN20シリーズの外観

 
材質架橋ポリオレフィン
(接着剤なし)
【基本特性】※保証値ではありません。
収縮比2:1以上
収縮温度 110℃以上
連続使用温度-55℃~+125℃
縦方向収縮率±5%
グレード耐候
使用環境屋内外使用
【代表値】※保証値ではありません。
引張強度
(ASTM D 2671)
14MPa以上
伸び(ASTM D 2671)400%
絶縁耐力20kV/mm以上
体積抵抗1014Ω・cm以上
規格

規格

  • UL224 温度定格125℃ 電圧定格600V VW-1(E143529)
  • 鉄道車両用材料燃焼性試験(車材燃試19-492K) : 難燃性
  • CSA C22.2 No.198.1-06 ファイルNo.257387
チューブ表面にシリーズ名「TCN20」とULの温度定格・電圧定格及び難燃グレードの表示。

チューブ表面にシリーズ名「TCN20」とULの温度定格・電圧定格及び難燃グレードの表示。

熱収縮チューブTCN20シリーズの型番表

型番内径(mm)適用電線
サイズ
φ(mm)
厚み
(mm)
チューブ
形状
販売単位
(m)
UL規格
認定品
収縮前
φD
収縮後
(最大)
φd
収縮後
(最小値)
W
TCN20-1.0-BK1.5±0.30.500.6~0.90.33円形300
TCN20-1.5-BK2.1±0.30.750.9~1.30.33円形300
TCN20-2.0-BK2.7±0.31.001.2~1.80.40円形300
TCN20-2.5-BK3.1±0.31.251.5~2.20.44円形300
TCN20-3.0-BK3.8±0.31.501.8~2.70.44円形300
TCN20-4.0-BK4.7±0.42.002.4~3.60.44円形300
TCN20-5.0-BK5.7±0.42.503.0~4.50.56円形300
TCN20-6.0-BK6.8±0.43.003.6~5.40.56円形300
TCN20-7.0-BK7.8±0.43.504.2~6.30.56円形100
TCN20-8.0-BK8.9±0.54.004.8~7.20.56円形100
TCN20-9.0-BK9.9±0.54.505.4~8.10.56フラット50
TCN20-10.0-BK10.9±0.55.006.0~9.00.56フラット50
TCN20-11.0-BK11.9±0.55.506.6~9.90.56フラット50
TCN20-12.0-BK12.9±0.56.007.2~10.80.56フラット50
TCN20-13.0-BK13.9±0.56.507.8~11.70.65フラット50
TCN20-14.0-BK14.9±0.57.008.4~12.60.69フラット50
TCN20-15.0-BK15.9±0.57.509.0~13.50.69フラット30
TCN20-16.0-BK16.9±0.58.009.6~14.40.69フラット30
TCN20-18.0-BK19.0±0.69.0010.8~16.20.80フラット30
TCN20-20.0-BK21.0±0.610.0012.0~18.00.80フラット30
TCN20-22.0-BK23.0±0.711.0013.2~19.80.80フラット30
TCN20-30.0-BK31.6±1.115.0018.0~27.00.90フラット30

型番リスト

表示件数
型番
TCN20-15.0-BK

内径(収縮前)

(mm)

肉厚(収縮後)

(mm)

チューブ長さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
15.9
0.69
30000
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,943
( 6,537 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

薄肉/柔軟/難燃性です。
【特長】
・薄肉厚で柔軟性の高い難燃性ポリオレフィン製で、UL224、鉄道車両用材料燃焼試験に適合しています。また、特定臭素系難燃剤(PBB、PBBO、PBBEなど)を使用しておりません。
・優れたコストパフォーマンスと、高い保護性能を両立させた製品で、電気・電子、通信など幅広い分野でご利用いただけます。
【用途】
・電気・通信・電子機器・産業機械に最適。
・エネルギープラントに便利。

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

熱収縮チューブ TCN20シリーズの型番TCN20-15.0-BKのページです。 型番TCN20-15.0-BKに関する仕様情報を記載しております。
熱収縮チューブ TCN20シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q熱収縮チューブの使用用途は何ですか?
A
主に、電気的絶縁と保護、水・油・腐食・薬品などからの絶縁や、引張り・捻れ・曲げ・磨耗からの保護に使用されます。
Q収縮器具は何を使用すればよいですか?
A
工業用ドライヤー(熱風機器)は、薄肉のチューブ・成形品の収縮で、最も一般的に使われています。その他、オーブンが使用されるケースもありますが、加熱炉よりも対流式オーブンが望ましく、大量の使用にはベルトコンベア・オーブンも使用されます。火力調整機能付きの強力なガストーチも中肉及び厚肉のチューブの収縮には作業可能ではあります。ただし、収縮させる過熱方法に熟練が必要であり、危険性も高いため、工業用ドライヤー(熱風機器)をおすすめ致します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
熱収縮チューブ TCN20シリーズ
TE Connectivity 熱収縮チューブ ATUMシリーズ
熱収縮シールドチューブ(KHSSTシリーズ)
熱収縮チューブ SFLシリーズ(編組タイプ)
TE Connectivity 熱収縮チューブ RT-375シリーズ
熱収縮チューブ SETCシリーズ(ノンハロゲン)
メーカーヘラマンタイトンTE Connectivity興和化成デンカエレクトロンTE Connectivityデンカエレクトロン
通常価格5,9437,169 -11,077 -4,000 -1,486 -591 -
通常出荷日在庫品1日目5日目在庫品1日目〜4日目5日目在庫品1日目〜
透明
材質架橋ポリオレフィンポリオレフィンポリオレフィン+導電布ポリオレフィンフッ素ポリマーポリオレフィン
接着剤
収縮率2:1以上4:1以上2:12:1~3:1未満2:1~3:1未満2:1~3:1未満
難燃性
よく一緒に購入される商品

熱収縮チューブカテゴリの売れ筋ランキング