17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 部品/完成品

  • 極数(極)

    ~mm
  • ネジサイズ

  • 定格電流(JIS)(A)

    ~mm
  • 定格電流(UL)(A)

    ~mm
  • 端子間ピッチ(mm)

    ~mm
  • カバー(付属)

    ~mm
  • 銘板(付属)

    ~mm
  • 定格電流(TUV)(A)

    ~mm
  • 定格電流(CSA)(A)

    ~mm
  • トラスココード

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

レール対応端子台 PUWシリーズ

通常単価(税別)
1742,560
税込単価
1912,816
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・2段構造とアップ機構を兼ね備えたPUW-20は盤内の省スペース化と省力化を同時に実現する。・...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

型番リスト

表示件数

部品/完成品

極数

(極)

ネジサイズ

定格電流(JIS)

(A)

定格電流(UL)

(A)

端子間ピッチ

(mm)

カバー(付属)

銘板(付属)

規格

定格電流(TUV)

(A)

定格電流(CSA)

(A)

トラスココード

寸法 長さ

(mm)

寸法 幅

(mm)

寸法 厚み

(mm)

RoHS?最小発注数量
バラ部品
1
M3
16
16
7
JIS/UL/TUV
16
-
-
10.5
53
58.5
10
5個
バラ部品
1
M3.5
22
19
8
JIS/UL/CSA/TUV
22
19
391-9081
12
53
59
10
4個
バラ部品
1
M4
30
30
10
JIS/UL/TUV
30
-
-
14.5
67
68.5
10
3個
バラ部品
1
M4
40
35
11
JIS/UL/TUV
40
-
-
16.5
67
68.5
10
3個
組上完成品
10
M3.5
22
19
8
JIS/UL/CSA/TUV
22
19
-
89
53
59
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
174
( 191 )
在庫品1日目当日出荷可能
186
( 205 )
在庫品1日目当日出荷可能
295
( 325 )
在庫品1日目当日出荷可能
321
( 353 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,560
( 2,816 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・2段構造とアップ機構を兼ね備えたPUW-20は盤内の省スペース化と省力化を同時に実現する。
・盤内の端子台スペースを半分に抑えることができるPUW-20は、操作盤、制御盤、計装盤など、特にコントローラ実装盤には最適な端子台。
・上段と下段が半極ずつずれているため、上下どちらからでも配線可能。また下段端子部には適度な角度がついているので、結線がさらにスムーズ。
・緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げる。
・UL規格又TÜVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれる。
・絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用している。
・IEC35mmレール(DIN35mmレール)に装着可能。
・レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできる。
・ネジ脱落防止のネジアップ式を採用。
・工具なしで中間板の取付け、取外しが可能。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レール対応端子台 PUWシリーズのレビュー
4.2平均満足度:4.24件のレビュー
端子台で中継ように
4
満足度:4.0
2段式のため省スペースでくみつけることができたので、とてもよかったです。
0人が参考にしています。
制御盤内や機器の中継点に使用
5
満足度:5.0
省スペースが実現できるし、奥側の端子も手前の端子を外さなくても作業が出来て便利。社内の標準品として使用しています。
0人が参考にしています。
制御盤端子台に
5
満足度:5.0
スペースの無い制御盤製作時に重宝しています。 今まで他社の2段端子台を使っていましたが、こちらのほうが小さくて扱いやすい...もっと読む
0人が参考にしています。
装置制御盤
3
満足度:3.0
バラで購入できるので、助かります。他のエンドプレート等も同様です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レール対応端子台 PUWシリーズ
レール対応端子台 FPWSシリーズ
レール対応端子台 PTW-SSシリーズ
レール対応端子台 RTW-10S
レール対応端子台 JTシリーズ
レール対応端子台 PT-SSシリーズ
メーカー東洋技研東洋技研東洋技研東洋技研東洋技研東洋技研
通常価格174-8,453148 -5,4723,114 -48 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
結線方式ネジネジネジネジネジネジ
取付方式DINレール取付DINレール取付DINレール取付その他DINレール取付DINレール取付
入出力数その他1対1その他その他1対11対1
入出力数詳細1対1×21対1×21対1×21対1×2--
わたり

ブロック端子台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト