17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

PCボードECシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

PCボードECシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EC7-1A-2P

2023年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

「基板用ネジアップのベスト構造は何か」を追及した結果、導電部だけでネジアップ機能が得られる構造のネジアップ式貫通端子台です。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【一部商品販売終了情報】2023年3月31日に受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

結線方式
ネジ
取付方式
その他
部品/完成品
組上完成品
極数(極)
2
ネジサイズ
M3
入出力数
1対1
定格電流(JIS)(A)
10
取付方式詳細
半田取付
端子間ピッチ(mm)
7.62
カバー(付属)
銘板(付属)
わたり

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト