17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ボックス用端子台 KTWシリーズ KTW8-11P

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ボックス用端子台 KTWシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

KTW8-11P

2026年01月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・KTWシリーズはBOXTMシリーズの内蔵端子としてご使用ください

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【取扱終了情報】在庫無くなり次第、ミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

指定中の仕様・寸法情報

結線方式
ネジ
取付方式
その他
部品/完成品
組上完成品
極数(極)
11
ネジサイズ
M3.5
入出力数
1対1
定格電流(JIS)(A)
15
仕様
ボックス用端子台
特徴
BOXTM用内蔵端子台
端子間ピッチ(mm)
8
カバー(付属)
銘板(付属)

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト