17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

レール対応端子台 DTN-30 DTN-30

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

レール対応端子台 DTN-30

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DTN-30

2023年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ノブを上下に動かして、ON、OFFができるため、各機器のチェック用、保守点検用に最適
・ノブを上げて電路をOFFにしなければ結線作業が行えないため、極めて安全な構造
・ノブストッパーのご使用で誤操作を防止、ノブ用連動ピンで一括操作可能

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 在庫がなくなり次第、販売終了となります。

指定中の仕様・寸法情報

結線方式
ネジ
取付方式
DINレール取付
部品/完成品
バラ部品
極数(極)
1
ネジサイズ
M4
入出力数
1対1
定格電流(JIS)(A)
30
端子間ピッチ(mm)
11
カバー(付属)
銘板(付属)
わたり
ネジアップ

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト