エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 規格

  • 定格電流(TUV)(A)

    ~mm
  • 定格電圧(V)

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

レール対応端子台 CTWシリーズ

通常単価(税別)
174
税込単価
191
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・二段タイプの端子台で省スペース化を実現。・上段と下段が半極ずつずれているため、上下どちらから...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

CTW-15S2
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

CTW-15S2の仕様・寸法情報

結線方式
ネジ
取付方式
DINレール取付
部品/完成品
バラ部品
極数(極)
1
ネジサイズ
M3.5
入出力数
その他
定格電流(JIS)(A)
15
入出力数詳細
1対1×2
端子間ピッチ(mm)
8
カバー(付属)
銘板(付属)
わたり
ネジアップ
規格
JIS/TUV
定格電流(TUV)(A)
15
定格電圧(V)
AC/DC660
寸法 長さ(mm)
51
寸法 幅(mm)
12
寸法 厚み(mm)
58.5
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
CTW-15S2

規格

定格電流(TUV)

(A)

定格電圧

(V)

寸法 長さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
JIS/TUV
15
AC/DC660
51
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
174
( 191 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・二段タイプの端子台で省スペース化を実現。
・上段と下段が半極ずつずれているため、上下どちらからでも配線可能。
・また下段端子部には適度な角度がついているので、結線がさらにスムーズ。
・IEC35mmレール(DIN35mmレール)に装着可能。
・工具なしで中間板の追加取付け・取外しが可能。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レール対応端子台 CTWシリーズの型番CTW-15S2のページです。 型番CTW-15S2に関する仕様情報を記載しております。
レール対応端子台 CTWシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レール対応端子台 CTWシリーズ
レール対応端子台 FPWSシリーズ
レール対応端子台 RTW-10S
レール取付型セルフアップ式端子台 RT-10シリーズ
レール対応断路端子台 DT-15
ネジ接続組端子台 SAKシリーズ
メーカー東洋技研東洋技研東洋技研東洋技研東洋技研ワイドミュラー
通常価格1748,4535,4721,50512,692940
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
結線方式ネジネジネジネジネジネジ
取付方式DINレール取付DINレール取付その他その他DINレール取付その他
部品/完成品バラ部品バラ部品バラ部品組上完成品バラ部品バラ部品
極数(極)1212011
ネジサイズM3.5M3.5M3M3M3.5M3.5

ブロック端子台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト