17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

端子台 PCN-COMシリーズ

通常単価(税別)
2,8163,343
税込単価
3,0983,677
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・PCN-COMシリーズはコモンがユニット化されてレールにワンタッチできます。

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

極数

(極)

コモン

記名板色(オモテ)

RoHS?最小発注数量
20
上段+/下段-
10
1個
20
全極-
10
1個
20
全極+
クリーム
10
1個
40
上段+/下段-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,816
( 3,098 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,942
( 3,236 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,942
( 3,236 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,343
( 3,677 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・PCN-COMシリーズはコモンがユニット化されてレールにワンタッチできます。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

端子台 PCN-COMシリーズのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
コモン端子台
4
満足度:4.0
制御盤内のコモン端子台として 点数がある割にはコンパクトなので制御盤を小型にできました
12人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
端子台 PCN-COMシリーズ
端子台 PCNR-COMシリーズ
コモン端子台 スプリングロック式 PCV5-20COM2
プッシュイン端子台ZIG3.5S搭載ユニット コモン端子台
コモン端子台 省スペース 1対9 (5台入り)
コモン端子台 省スペース 1対19
メーカー東洋技研東洋技研東洋技研東朋テクノロジー(旧吉田電機工業)ミスミミスミ
通常価格2,816-2,942 -2,9333,5604,1903,005
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目7日目在庫品1日目在庫品1日目
結線方式ネジネジスプリングロック式スクリューレスネジネジ
取付方式DINレール取付DINレール取付DIN/直付けDINレール取付DINレール取付DINレール取付
部品/完成品組上完成品組上完成品組上完成品組上完成品組上完成品組上完成品
入出力数1対N1対N1対N1対N1対N1対N
定格電流(JIS)(A)101010101010
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コモン端子台カテゴリの売れ筋ランキング