エレクトロニクス部品技術窓口
閲覧中の商品と併せてご検討ください

裸連鎖形圧着端子 丸形

寸法図
| 品番 | 各部の寸法mm | 電線抱合範囲 | 巻き数(個) | CT アプリケータ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φd2 | B | L | F | E | φd | 単線mm | 撚線mm2 | AWG | CT | ||
| CT 1.25-3 ○ | 3.2 | 5.5 | 12.0 | 4.75 | 4.5 | 1.7 | 0.57 ~ 1.44 | 0.25 ~ 1.65 | 22-16 | 1,500 | NC 1A |
| CT 1.25-3S ○ | 5.7 | 11.9 | 4.55 | ||||||||
| CT 1.25-3.5N ○ | 3.7 | 5.6 | 14.9 | 7.6 | |||||||
| CT 1.25-3.5S ○ | 5.7 | 11.9 | 4.55 | ||||||||
| CT 1.25-3.5 ○ | 6.6 | 13.3 | 5.5 | ||||||||
| CT 1.25-3.5M ○ | 6.8 | 13.9 | 6.0 | ||||||||
| CT 1.25-4M ○ | 4.3 | ||||||||||
| CT 1.25-4 ○ | 8.0 | 15.6 | 7.1 | ||||||||
| CT 1.25-5 ○ | 5.3 | ||||||||||
| CT 1.25-6 ○ | 6.4 | 12.0 | 20.2 | 9.7 | |||||||
| CT 1.25-8 ○ | 8.4 | ||||||||||
| CT 2-3N ○ | 3.2 | 5.6 | 14.9 | 7.6 | 4.5 | 2.3 | 1.14 ~ 1.82 | 1.04 ~ 2.63 | 16-14 | 1,500 | NC 2A |
| CT 2-3S ○ | 5.7 | 12.3 | 4.95 | ||||||||
| CT 2-3 ○ | 6.5 | 12.7 | |||||||||
| CT 2-3.5N ○ | 3.7 | 5.6 | 14.9 | 7.6 | |||||||
| CT 2-3.5NS ○ | 6.5 | 12.7 | 4.95 | ||||||||
| CT 2-3.5 ○ | 6.6 | 14.4 | 6.6 | ||||||||
| CT 2-3.5S ○ | 6.6 | 15.4 | 7.6 | ||||||||
| CT 2-4S ○ | 4.3 | 14.4 | 6.6 | ||||||||
| CT 2-4 ○ | 8.5 | 16.5 | 7.75 | ||||||||
| CT 2-5M ○ | 5.3 | 8.0 | 16.0 | 7.5 | |||||||
| CT 2-5 ○ | 9.5 | 17.0 | 7.75 | ||||||||
| CT 2-6 ○ | 6.4 | 12.0 | 21.5 | 11.0 | |||||||
| CT 2-8 ○ | 8.4 | ||||||||||
| CT 2-10 ○ | 10.5 | 15.0 | 24.5 | 12.5 | |||||||
注1 ○:UL・CSA登録品
注2 1.25-3.5/1.25-3.5Nは、CTタイプのみUL・CSA登録品です。
CT形裸連鎖形圧着端子。
【特長】
・端子の絶縁被覆部分が連鎖状になってリールに巻き取ってある。
・ICT専用圧着機を使用して、端子を連続的に圧着できるため大きな効果を発揮する。
【用途】
・電線と圧着するときに。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニチフ端子工業
銅線用裸圧着端子(R形) 丸形
4.7通常価格(税別):681円~

ニチフ端子工業
銅線用裸圧着端子(Y形)先開形
4.7通常価格(税別):671円~

ワゴ
フェルール絶縁カラー付き
4.7通常価格(税別):14円~

大同端子製造
銅線用裸圧着端子 丸タイプ(R形)
4.6通常価格(税別):380円~

フエニックス・コンタクト
フェルール DINに基づく絶縁スリーブ付き棒端子(標準タイプ)
4.5通常価格(税別):12円~

ミスミ
絶縁付圧着端子 専用棒端子(フェルール端子)
4.3通常価格(税別):523円~

ミスミ
【大同端子製造・JST】裸圧着端子 Y型
4.7通常価格(税別):733円~

ニチフ端子工業
差込形ピン端子(PC・PCE形)
4.7通常価格(税別):2,663円~

ニチフ端子工業
銅線用環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形
4.4通常価格(税別):1,090円~