17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

裸連鎖形圧着端子 ブレード形

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

裸連鎖形圧着端子 ブレード形

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CTBT-1.25-9

2024年01月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

裸端子を連結帯によって連鎖状に装てんしています。連結帯が割れる事によって圧着が完了します。(ブレード形)

【特長】
・裸圧着スリーブ重ね合わせ用Pタイプ

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

指定中の仕様・寸法情報

種類
裸圧着端子
形状
ブレード型
舌部外径(mm)
2.8
全長(mm)
13.6
適合電線サイズ(AWG)
22~16
代表規格
UL / CSA
寸法 厚さ(mm)
0.75
RoHS?
10

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト