17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が27型番あります。

銅線用裸圧着端子(TC形) 棒形【50~150個入り】

通常単価(税別)
1,76735,323
税込単価
1,94438,855
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

電線と機器との接続に使用される棒形の裸圧着端子。【特長】・接触面(舌部)は棒形端子【用途】・軟鋼のより...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が27型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

- 電線抱合範囲より線:1.04〜2.63mm2
- 電線抱合範囲:16-14AWG。
- 全長:22.0mm、内寸:2.3mm、電線抱合範囲単線:1.14〜1.82mm、F:16.0mm、スタッド径:1.9mm、質量:85g。
- 材質・仕上げ:端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ。

銅線用裸圧着端子(TC形)棒形

棒形

棒形

外形図

外形図

品番各 部 の 寸 法 mm電線抱合範囲適用工具
手動工具
φFLEφDφd単線mm撚線mm2AWG本体ヘッド
TC 0.3-9.5 ○1.09.515.34.52.21.00.2~0.5
※0.3~0.5
UL・CSA
指定
24~20
※22~20
UL・CSA
指定
NH 60
NH 69
NA 3N3 70
TC 1.25-11 ○1.911.017.54.53.41.70.57~1.440.25~1.6522-16NH 1
NH 61
NH 69
TC 1.25-11S ○1.5
TC 1.25-16 ○1.916.022.0
TC 1.25-16S ○1.5
TC 1.25-20 ○1.920.026.0NA 10
NA 3
N10 01
N3 7
TC 1.25-20S ○1.5
TC 2-11 ○1.911.017.54.54.22.31.14~1.821.04~2.6316-14NH 1
NH 9
NH 61
NH 69
TC 2-11S ○1.5
TC 2-16 ○1.916.022.0
TC 2-16S ○1.5
TC 2-20 ○1.920.026.0NA 10
NA 3
N10 02
N3 7
TC 2-20S ○1.5
TC 3.5-11S ○1.911.021.06.05.13.01.82~2.402.63~4.6012NH 1
NH 9
NA 10
NA 3
N10 03
N3 7
TC 5.5-11 ○2.711.021.06.55.63.41.82~2.892.63~6.6412-10NH 1
NH 9
NA 10
NA 3
N10 03
N3 7

〇:UL・CSA登録品。

棒形

棒形

外形図

外形図

品番各 部 の 寸 法 mm電線抱合範囲適用工具絶縁
キャップ色
手動工具
φFLEφDφd単線mm撚線mm2AWG本体ヘッド
TC 2-13.5V-ST-C1.913.522.04.54.22.31.14~1.821.04~2.6316-14NH 1
NH 9
NH 61
NH 69
緑透明
NA 10
NA 3
N10 02
N3 7
TC 5.5-15ST-C15.026.56.55.63.41.82~2.892.63~6.6412-10NH 1
NH 9
黄透明
TC 5.5-21ST-C21.032.5NA 10
NA 3
N10 03
N3 7

銅線用裸圧着端子(TC形)棒形 絶縁キャップ付

  • 積算電力量計用:棒形圧着端子。
棒形(角棒) 絶縁キャップ付。

棒形(角棒)
絶縁キャップ付。

外形図

外形図

品番各 部 の 寸 法 mm電線抱合範囲適用工具
手動工具
□FLEφDφd単線mm撚線mm2AWG本体ヘッド
TC 8-S-C3.520.033.58.47.13.51.82~2.892.63~6.6412-10NH 1, NH 9
NOP 60,NOM 60
TC 8-C4.52.89~3.656.64~10.528NA 20N20 08
TC 14S-C3.525.040.510.09.05.810.52~16.786NH 9,NOP 60
NOM 60,NOP 150HA
NOM 150
TC 14-C4.5NA 20N20 14
TC 22S-C3.528.047.012.011.57.716.78~26.664NOP 60
NOM 60
NOP 150HA
NOM 150
TC 22-C6.5
TC 38-C6.930.050.013.013.39.426.66~42.422NA 20N20 22
N20 38
N20 60
TC 60-C6.930.060.018.515.611.442.42~60.571/0
 積算電力量計棒形端子定格電流
30Aタイプ120Aタイプ
TC 8-S-C 電線3.5mm2使用時:37A
電線5.5mm2使用時:48A
TC 8-C 62A
TC 14S-C 88A
TC 14-C 
TC 22S-C 
TC 22-C 115A
TC 38-C 160A
TC 60-C 

積算電力量計使用区分と棒形端子定格電流

注意・禁止事項

  • 銅線専用です。
  • 電線抱合範囲内でご使用ください。
  • 指定の適用圧着工具をご使用ください。
 

型番リスト

表示件数

舌部外径

(mm)

全長

(mm)

適合電線サイズ

(AWG)

代表規格

詳細形状

lサイズ(端子長)

(mm)

適合電線断面積(より線)

(mm2)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
1
15.3
24~20
UL / CSA
丸棒タイプ
9.5
0.2~0.5
-
10
1パック

100個入り

1.9
17.5
22~16
UL / CSA
丸棒タイプ
11
0.25~1.65
473-1735
10
1パック

100個入り

1.5
17.5
22~16
UL / CSA
丸棒タイプ
11
0.25~1.65
-
10
1パック

100個入り

1.9
22
22~16
-
丸棒タイプ絶縁キャップ付き
13.5
0.25~1.65
-
10
1パック

100個入り

1.9
22
22~16
UL / CSA
丸棒タイプ
16
0.25~1.65
473-1743
10
1パック

100個入り

1.5
22
22~16
UL / CSA
丸棒タイプ
16
0.25~1.65
-
10
1パック

100個入り

1.9
26
22~16
UL / CSA
丸棒タイプ
20
0.25~1.65
-
10
1パック

100個入り

1.5
26
22~16
UL / CSA
丸棒タイプ
20
0.25~1.65
-
10
1パック

100個入り

1.9
17.5
16~14
UL / CSA
丸棒タイプ
11
1.04~2.63
473-1751
10
1パック

100個入り

1.5
17.5
16~14
UL / CSA
丸棒タイプ
11
1.04~2.63
-
10
1パック

100個入り

1.9
22
16~14
-
丸棒タイプ絶縁キャップ付き
13.5
1.04~2.63
-
-
1パック

100個入り

1.9
22
16~14
UL / CSA
丸棒タイプ
16
1.04~2.63
473-1760
10
1パック

100個入り

1.5
22
16~14
UL / CSA
丸棒タイプ
16
1.04~2.63
-
10
1パック

100個入り

1.9
26
16~14
UL / CSA
丸棒タイプ
20
1.04~2.63
-
10
1パック

100個入り

1.5
26
16~14
UL / CSA
丸棒タイプ
20
1.04~2.63
-
-
1パック

100個入り

1.9
21
12
UL / CSA
丸棒タイプ
11
2.63~4.60
-
10
1パック

100個入り

2.7
21
12~10
UL / CSA
丸棒タイプ
11
2.63~6.64
-
10
1パック

100個入り

1.9
26.5
12~10
-
丸棒タイプ
15
2.63~6.64
-
10
1パック

50個入り

1.9
32.5
12~10
-
丸棒タイプ
21
2.63~6.64
-
10
1パック

50個入り

3.5
33.5
8
-
角棒タイプ絶縁キャップ付き
20
6.64~10.52
-
10
1パック

150個入り

3.5
33.5
12~10
-
角棒タイプ絶縁キャップ付き
20
2.63~6.64
-
10
1パック

50個入り

4.5
40.5
6
-
角棒タイプ絶縁キャップ付き
25
10.52~16.78
-
-
1パック

150個入り

3.5
40.5
6
-
角棒タイプ絶縁キャップ付き
25
10.52~16.78
-
10
1パック

50個入り

6.5
47
4
-
角棒タイプ絶縁キャップ付き
28
16.78~26.66
-
10
1パック

50個入り

3.5
47
4
-
角棒タイプ絶縁キャップ付き
28
16.78~26.66
-
-
1パック

50個入り

6.9
50
2
-
角棒タイプ絶縁キャップ付き
30
26.66~42.42
-
10
1パック

50個入り

6.9
60
1/0
-
角棒タイプ絶縁キャップ付き
30
42.42~60.57
-
10
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,767
( 1,944 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,767
( 1,944 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,767
( 1,944 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,297
( 5,827 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,465
( 2,712 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,465
( 2,712 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,870
( 3,157 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,870
( 3,157 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,044
( 2,248 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,044
( 2,248 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,036
( 3,340 )
1日目
2,903
( 3,193 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,903
( 3,193 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,015
( 3,317 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,015
( 3,317 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,623
( 3,985 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,623
( 3,985 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,310
( 5,841 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,310
( 5,841 )
在庫品1日目当日出荷可能
22,626
( 24,889 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,950
( 8,745 )
在庫品1日目当日出荷可能
35,323
( 38,855 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,232
( 12,355 )
在庫品1日目当日出荷可能
22,001
( 24,201 )
在庫品1日目当日出荷可能
21,848
( 24,033 )
在庫品1日目当日出荷可能
26,757
( 29,433 )
在庫品1日目当日出荷可能
33,077
( 36,385 )
1日目

詳細情報

基本情報

電線と機器との接続に使用される棒形の裸圧着端子。
【特長】
・接触面(舌部)は棒形端子
【用途】
・軟鋼のより線、または単線の電線の接続に最適

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 【大同端子製造】製商品 裸圧着端子 棒状端子 画像

    ミスミ

    【大同端子製造】製商品 裸圧着端子 棒状端子

    大同端子製造製。<br />差込型の端子台に使用できる国内メーカー製棒状端子。<br />UL、CSA規格品。<br />1パック100個売り。

  • SS30UCR UL/CE対応 画像

    ミスミ

    SS30UCR UL/CE対応

    30V ロボットケーブル(UL・CE対応)。業界トップクラスの細さと屈曲性に優れたおすすめの商品。

  • SS300R UL規格 小径 画像

    ミスミ

    SS300R UL規格 小径

    300V 小径・ロボットケーブル(UL対応)。コストパフォーマンス・柔軟性に優れ、多くのシーンで使いやすいケーブルです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

銅線用裸圧着端子(TC形) 棒形のレビュー
4.7平均満足度:4.717件のレビュー
電気配線時
5
満足度:5.0
より線を単線として、使用したいときに役に立ちます。 今までは、CEを使用して、より線と単線をつなぎ合わせて 変換してまし...もっと読む
1人が参考にしています。
端子交換
5
満足度:5.0
棒端子を初めて使いましたが、狭くて挟み込むタイプの端子部に使いやすくて便利でした。 社内にある設備の端子を見ると 「...もっと読む
1人が参考にしています。
通信ケーブルの接続端子として
5
満足度:5.0
従来はY型や丸形端子をネジ締結するケースが殆どでしたが、最近は特に海外初の規格で棒型端子を締結するケースがあり、此方を使...もっと読む
1人が参考にしています。
仕事用
5
満足度:5.0
かなり強い力でカシメても割れることなく全く問題ありませんでした。良い商品です。
1人が参考にしています。
配線
5
満足度:5.0
より線の接続端子に使用 サイズも豊富にあり、何より安いのでいつもリピートしています。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
銅線用裸圧着端子(TC形) 棒形
銅線用絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形
銅線用裸圧着端子(TC形)棒形 センターピンタイプ
裸圧着端子(TC形)棒形 絶縁キャップ付
銅線用裸圧着端子(R形) 丸形
銅線用裸圧着端子(Y形)先開形
メーカーニチフ端子工業ニチフ端子工業ニチフ端子工業ニチフ端子工業ニチフ端子工業ニチフ端子工業
通常価格1,767-1,463 -1,767 -3,494681 -671 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類裸圧着端子絶縁付圧着端子裸圧着端子裸圧着端子裸圧着端子裸圧着端子
形状棒型棒型棒型棒型丸型Y型

圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング