17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 適合電線サイズ(AWG)

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

銅線用裸圧着端子(FT形) 旗形【100個入り】

通常単価(税別)
1,7131,987
税込単価
1,8842,186
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

銅線用裸圧着端子(FT形)旗形。【特長】・適合電線は、単線、撚線、AWG線に対応。・全長 FT1-3:...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

銅線用裸圧着端子(FT形)旗形の外観・寸法図

外観

外観

寸法図

寸法図

製品仕様

品番各部の寸法mm電線抱合範囲適用工具
手動工具
φd2BLFEφDφd単線mm撚線mm2AWG本体ヘッド
FT 1-33.66.09.43.34.03.41.70.57

1.44
0.25

1.65
22-16NH 20
FT 2-33.66.010.03.34.04.22.31.14

1.82
1.04

2.63
16-14NH 20

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

全長

(mm)

適合電線サイズ

(AWG)

RoHS?最小発注数量
9.4
22~16
10
1パック

100個入り

10
16~14
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,713
( 1,884 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,987
( 2,186 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

銅線用裸圧着端子(FT形)旗形。
【特長】
・適合電線は、単線、撚線、AWG線に対応。
・全長 FT1-3:9.4mm、FT2-3:10mm。
【用途】
・電線の端末に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

銅線用裸圧着端子(FT形) 旗形のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
ソケット内部の端子上げ
4
満足度:4.0
いろんな端子を試してみて、この端子が一番小さくソケットの中にきれいに納まります。流通の多い丸端子と同じくらいの価格になれ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
銅線用裸圧着端子(FT形) 旗形
銅線用絶縁被覆付板状形圧着端子
丸形端子 (R形)
S3TL形 絶縁カバー付フェルール 標準パック(電線2本用)
S3TL形 絶縁カバー付フェルール 小分けパック(電線1本用)
絶縁被覆付圧着スリーブ BTB型
メーカーニチフ端子工業大同端子製造大同端子製造IDECIDEC冨士端子工業
通常価格1,713-6,4455,65414 -154,227
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目2日目2日目在庫品1日目
種類裸圧着端子絶縁付圧着端子裸圧着端子絶縁付圧着端子絶縁付圧着端子絶縁付圧着端子
形状旗型ブレード型丸型棒型棒型スリーブ・リング型
内径 d2(φ)3.63.35.31.40.62.3
舌部外径(mm)62.1221.70.94.5
よく一緒に購入される商品

圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト