17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が27型番あります。

銅線用裸圧着スリーブ(P形)【1~100個入り】

通常単価(税別)
17116,286
税込単価
18817,915
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

電線と電線の接続に使用する圧着端子。【特長】・電線どうしをスリーブ内で重ね合せて接続。・裸圧着スリーブ...

詳細を確認
未確定:候補が27型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

電線どうしをスリーブ内で重ね合せて接続

  • 電線抱合範囲より線:2.63〜6.64mm2。
  • 電線抱合範囲:12-10AWG。
  • 全長:8.5mm、内寸:3.5mm、外寸:5.4mm、質量:102g。
  • 材質・仕上げ:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ。

製品の特長

銅線用裸圧着スリーブ(P形)

銅線用裸圧着スリーブ(P形)

外形図

外形図

品番各部の寸法mm電線抱合範囲適用エ具
LφDφd撚線mm2AWG or MCM
P0.58.02.61.40.25〜0.7522-18NH60 • NH 69
P1.253.31.80.25 〜1.6522-16NH1 •NH61 • NH 69
P24.12.31.04 〜2.6316-14NH1 NH 9 • NH 61• NH 69
P5.58.55.43.52.63 〜6.6412-10NH1 NH 9
P89.57.04.56.64 〜10.528NH 1 NH 9 • NOP 60
P1411.08.95.810.52 〜16.786NH 9 • NOP 60 • NOM 150 • NOP150HA
P2213.511.37.716.78 〜26.664NOP 60 • NOM 150 • NOP 150HA
P3816.513.29.426.66 〜42.422
P6019.015.311.442.42 〜60.571/0NOP 60 • NOM 150 • NOP 150HA •
NOH 300K< (ヘッド)
P7017.513.360.57〜76.282/0NOM 150 • NOP 150HA •
NOH 300K (ヘッド)
P8019.519.514.576.28〜96.33/0
P10020.022.116.496.3〜117.24/0
P15027.026.419.5117.2 〜152.05250-300MCM
P18028.528.521.0152.05〜192.6300-350MCMNOH 30OK (ヘッド)
P20032.032.424.0192.6 〜242.27400MCM
P32537.037.028.0242.27〜325500-600MCM
  • P0.5、P1.25は、UL・CSA登録品。
  • P2~P325は、JIS規格品、UL・CSA登録品。

使用上の注意

  • 銅線専用です。
  • 電線抱合範囲内でご使用ください。
  • 当社指定の適用圧着工具をご使用ください。

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

電線抱合範囲(より線)

(mm2)

電線抱合範囲(AWG or MCM)

スリープ外径ΦD

(mm)

スリープ内径Φd

(mm)

安全規格

RoHS?最小発注数量
8
0.25~0.75
22~18
2.6
1.4
UL、CSA
10
1パック

100個入り

8
0.25~0.75
22~18
2.6
1.4
UL、CSA
10
1パック

20個入り

8
0.25~1.65
22~16
3.3
1.8
UL、CSA
10
1パック

100個入り

8
0.25~1.65
22~16
3.3
1.8
UL、CSA
10
1パック

20個入り

8
1.04~2.63
16~14
4.1
2.3
UL、CSA、JIS
10
1パック

100個入り

8
1.04~2.63
16~14
4.1
2.3
UL、CSA、JIS
10
1パック

20個入り

8.5
2.63~6.64
12~10
5.4
3.5
UL、CSA、JIS
10
1パック

100個入り

8.5
2.63~6.64
12~10
5.4
3.5
UL、CSA、JIS
10
1パック

10個入り

9.5
6.64~10.52
8
7.0
4.5
UL、CSA、JIS
10
1パック

100個入り

9.5
6.64~10.52
8
7.0
4.5
UL、CSA、JIS
10
1パック

10個入り

11
10.52~16.78
6
8.9
5.8
UL、CSA、JIS
10
1パック

100個入り

11
10.52~16.78
6
8.9
5.8
UL、CSA、JIS
10
1パック

10個入り

13.5
16.78~26.66
4
11.3
7.7
UL、CSA、JIS
10
1パック

100個入り

13.5
16.78~26.66
4
11.3
7.7
UL、CSA、JIS
10
1パック

5個入り

16.5
26.66~42.42
2
13.2
9.4
UL、CSA、JIS
10
1パック

100個入り

16.5
26.66~42.42
2
13.2
9.4
UL、CSA、JIS
10
1パック

5個入り

19
42.42~60.57
1/0
15.3
11.4
UL、CSA、JIS
10
1パック

50個入り

19
42.42~60.57
1/0
15.3
11.4
UL、CSA、JIS
10
1パック

5個入り

19
60.57~76.28
2/0
17.5
13.3
UL、CSA、JIS
10
1個
19.5
76.28~96.3
3/0
19.5
14.5
UL、CSA、JIS
10
1パック

50個入り

19.5
76.28~96.3
3/0
19.5
14.5
UL、CSA、JIS
10
1パック

5個入り

20
96.3~117.2
4/0
22.1
16.4
UL、CSA、JIS
10
1パック

50個入り

20
96.3~117.2
4/0
22.1
16.4
UL、CSA、JIS
10
1パック

5個入り

27
117.2~152.05
250~300MCM
26.4
19.5
UL、CSA、JIS
10
1パック

20個入り

28.5
152.05~192.6
300~350MCM
28.5
21.0
UL、CSA、JIS
10
1パック

10個入り

32
192.6~242.27
400MCM
32.4
24.0
UL、CSA、JIS
10
1パック

10個入り

37
242.27~325
500~600MCM
37.0
28.0
UL、CSA、JIS
10
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,050
( 1,155 )
在庫品1日目当日出荷可能
171
( 188 )
5日目
1,106
( 1,217 )
在庫品1日目当日出荷可能
186
( 205 )
5日目
1,380
( 1,518 )
在庫品1日目当日出荷可能
223
( 245 )
5日目
2,172
( 2,389 )
在庫品1日目当日出荷可能
180
( 198 )
5日目
3,644
( 4,008 )
在庫品1日目当日出荷可能
291
( 320 )
5日目
6,714
( 7,385 )
在庫品1日目当日出荷可能
520
( 572 )
5日目
7,635
( 8,399 )
在庫品1日目当日出荷可能
434
( 477 )
5日目
10,209
( 11,230 )
在庫品1日目当日出荷可能
640
( 704 )
5日目
7,746
( 8,521 )
在庫品1日目当日出荷可能
857
( 943 )
5日目
217
( 239 )
5日目
10,980
( 12,078 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,369
( 1,506 )
5日目
16,286
( 17,915 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,774
( 1,951 )
5日目
11,403
( 12,543 )
1日目
7,322
( 8,054 )
1日目
8,893
( 9,782 )
1日目
7,134
( 7,847 )
1日目

詳細情報

基本情報

電線と電線の接続に使用する圧着端子。
【特長】
・電線どうしをスリーブ内で重ね合せて接続。
・裸圧着スリーブ突合せ用Pタイプ。
【用途】
・軟鋼のより線電線の接続に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

銅線用裸圧着スリーブ(P形)のレビュー
5平均満足度:5.07件のレビュー
配線加工
5
満足度:5.0
配線の延長や分岐に使用しました。圧着しやすくハンダも付けやすく、とても便利に使えました。
1人が参考にしています。
テールランプの作成
5
満足度:5.0
すぐに注文して到着し、ハンダの乗りも良く、使いやすかったです。 また、注文いたします。
1人が参考にしています。
ワイヤー圧着
5
満足度:5.0
細いワイヤーを圧着するのに使用 電工の圧着ペンチでしっかりと圧着できました。
0人が参考にしています。
仕事用
5
満足度:5.0
ワイヤーのバラケ止めにちょうど良いサイズで使っています。 製品コストが厳しい中ですので単価が少しでも安くなればありがたい...もっと読む
0人が参考にしています。
電線と抵抗と組み合わせ
5
満足度:5.0
電線と抵抗を組み合わせる際にスリーブを使用して マークチューブや、収縮チューブで隠して利用しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
銅線用裸圧着スリーブ(P形)
銅線用絶縁被覆付圧着スリーブ(P形)
銅線用裸圧着スリーブ B形
銅線用裸圧着スリーブ(E形) リングスリーブ
Pスリーブ接続子
銅線用裸圧着端子(R形) 丸形
メーカーニチフ端子工業ニチフ端子工業ニチフ端子工業ニチフ端子工業ELPA朝日電器ニチフ端子工業
通常価格171-2,245 -1,368 -1,269 -156 -681 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目5日目〜在庫品1日目〜
種類スリーブスリーブスリーブスリーブ--
その他-その他その他--
商品タイプ重ね合せ用重ね合せ用突き合せ用終端重ね合せ用--
よく一緒に購入される商品

圧着端子(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング