エレクトロニクス部品技術窓口
【特長】・スリーブの両方向より入れた電線を突き合わせて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付

圧着スリーブ:突き合せ用(B形)

TGV:ポリ塩化ビニル、TGN:ナイロン

外形図
| 品 番 | 各 部 の 寸 法 mm | 電線抱合範囲 | 適 用 工 具 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 手 動 工 具 | |||||||||
| φd | φD | L | l | 撚線mm2 | AWG | 本 体 | ヘ ッ ド | ||
| TGV B-1.25 ♢ | 1.8 | 3.2 | 25.5 | 15.0 | 0.3~1.65 | 22-16 | NH 11 NH 32 | ||
| NA 10 NA 3 | N10 11 N3 11 | ||||||||
| TGV B-2 ♢ | 2.3 | 3.9 | 25.5 | 15.0 | 1.04~2.63 | 16-14 | NH 12 NH 32 | ||
| NA 10 NA 3 | N10 12 N3 12 | ||||||||
| TGV/TGN B-5.5 ♢ | 3.5 | 5.4 | 27.5 | 15.0 | 2.63~6.64 | 12-10 | NH 13 | ||
| NA 10 NA 3 | N10 13 N3 13 | ||||||||
◇:CSA登録品

圧着スリーブ:突き合せ用(B形)

TMV:ポリ塩化ビニル、TMN:ナイロン

外形図
| 品 番 | 各 部 の 寸 法 mm | 電線抱合範囲 | 適 用 工 具 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 手 動 工 具 | |||||||||
| φd | φD | L | l | 撚線mm2 | AWG | 本 体 | ヘ ッ ド | ||
| TMV B-0.5 ♢ | 1.4 | 2.9 | 24.0 | 11.5 | 0.3~0.75 | 22-18 | NH 5 NH 32 NH 60 | ||
| NA 10 NA 3 | N10 10 N3 5 | ||||||||
| TMV/TMN B-1.25 ♢ | 1.8 | 3.8 | 25.5 | 15.0 | V(ビニル) 0.3~1.65 N(ナイロン) 0.5~1.65 | V(ビニル) 22-16 N(ナイロン) 20-16 | NH 11 NH 32 | ||
| NA 10 NA 3 | N10 11 N3 11 | ||||||||
| TMV/TMN B-2 ♢ | 2.3 | 4.5 | 25.5 | 15.0 | 1.04~2.63 | 16-14 | NH 12 NH 32 | ||
| NA 10 NA 3 | N10 12 N3 12 | ||||||||
| TMV/TMN B-5.5 ♢ | 3.5 | 6.4 | 27.5 | 15.0 | 2.63~6.64 | 12-10 | NH 13 | ||
| NA 10 NA 3 | N10 13 N3 13 | ||||||||
◇:CSA登録品

圧着スリーブ:突き合せ用(B形)

TMDV:ポリ塩化ビニル

外形図
| 品 番 | 各 部 の 寸 法 mm | 電線抱合範囲 | 適 用 工 具 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 手 動 工 具 | |||||||||
| φd | φD | L | l | 撚線mm2 | AWG | 本 体 | ヘ ッ ド | ||
| TMDV B-1.25 ♢ | 1.8 | 3.6 | 25.5 | 15.0 | 0.3~1.65 | 22-16 | NH 11 NH 32 | ||
| TMDV B-2 ♢ | 2.3 | 4.3 | 25.5 | 15.0 | 1.04~2.63 | 16-14 | NH 12 NH 32 | ||
| TMDV B-5.5 ♢ | 3.5 | 6.0 | 27.5 | 15.0 | 2.63~6.64 | 12-10 | NH 13 | ||
◇:CSA登録品
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,779円 ( 4,157円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,028円 ( 4,431円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,051円 ( 6,656円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,703円 ( 2,973円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,122円 ( 3,434円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,015円 ( 3,317円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,908円 ( 3,199円 ) | 1日目 |
3,569円 ( 3,926円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,569円 ( 3,926円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,003円 ( 5,503円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,154円 ( 5,669円 ) | 10日目 |
3,790円 ( 4,169円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,790円 ( 4,169円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,691円 ( 5,160円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,051円 ( 6,656円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,185円 ( 3,504円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,194円 ( 2,413円 ) | 1日目 |
3,290円 ( 3,619円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,290円 ( 3,619円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,790円 ( 4,169円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,790円 ( 4,169円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,170円 ( 5,687円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・スリーブの両方向より入れた電線を突き合わせて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
絶縁キャップ(端子圧着部カバー)
4.6通常価格(税別):536円~

ニチフ端子工業
絶縁キャップ(裸圧着端子用)
4.4通常価格(税別):1,534円~

ニチフ端子工業
銅線用裸圧着スリーブ B形
4.7通常価格(税別):1,368円~

品川商工
TCVキャップ 白・緑・赤・青・黄・黒
4.2通常価格(税別):1,860円~

ニチフ端子工業
銅線用絶縁被覆付圧着スリーブ(B形)
4.7通常価格(税別):2,194円~

ニチフ端子工業
絶縁キャップ(LPパック)
4通常価格(税別):297円~

ニチフ端子工業
銅線用裸圧着スリーブ(P形)
5通常価格(税別):171円~

ミスミ
絶縁キャップ(端子ネジ止め部カバー)
5通常価格(税別):3,158円~

冨士端子工業
ニッケルスリーブ(NHB型)直線突合せ用
0通常価格(税別):22,543円~