17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

差込形接続端子MA形【100個入り】

通常単価(税別)
2,3712,507
税込単価
2,6082,758
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

差込形接続子は、主に嵌合が必要な個所に使用される製品。【特長】・適合タブ厚を識別するために、適合タブ厚...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

差込形接続端子MA形 250シリーズ

差込形接続端子MA形
差込形接続端子MA形外形図

定格電流

タブ幅電線サイズmm2
0.751.2525.5
250(6.3)シリーズ10A15A20A20A

商品概要

品番各部の寸法mm相手
タブ厚
mm
電線抱合範囲適用工具標準色
BLφdΦDH撚線mm2AWG手動工具
本体ヘッド
TMEDV 630809-F 〇6.821.01.74.110.00.80.75~1.2518-16NH 11
NH 32
NA 10
NA 3
N10 11
N3 11
TMEDV 630820-F 〇6.821.02.34.510.00.82.014.0NH 12
NH 32
NA 10
NA 3
N10 12
N3 12

型番リスト

表示件数

適合電線サイズ

(AWG)

絶縁被覆(色)

RoHS?最小発注数量
18~16
赤透明
10
1パック

100個入り

14
青透明
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,371
( 2,608 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,507
( 2,758 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

差込形接続子は、主に嵌合が必要な個所に使用される製品。
【特長】
・適合タブ厚を識別するために、適合タブ厚0.8mm用接続端子の嵌合部先端に半円状の切込みあり。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

差込形接続端子MA形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
差込形接続端子MA形
差込形接続端子 110シリーズ
差込形接続端子 110シリーズ メス(嵌合部絶縁型)
差込み型接続端子 250シリーズ メス(嵌合部絶縁型)
差込み型接続端子 187シリーズ メス(嵌合部絶縁型)
差込み型接続端子 187シリーズ(バリュー品) メス(嵌合部絶縁型)
メーカーニチフ端子工業ニチフ端子工業ニチフ端子工業ニチフ端子工業ニチフ端子工業ミスミ
通常価格2,371-3,0675,0212,184 -2,796 -1,212 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類差込型接続子差込型接続子差込型接続子差込型接続子差込型接続子差込型接続子
形状差込型差込型差込型差込型差込型差込型
シリーズ250110110250187187
舌部外径(mm)6.353.23.26.855
全長(mm)2219.519.52119.520
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト