エレクトロニクス部品技術窓口
端子に樹脂が挿入されており、絶縁キャップを使う必要のない圧着端子。【特長】・電気用品安全法によるジョイ...
詳細を確認
接続端子:FA形

外形図
| 品 番 | 各 部 の 寸 法 mm | 相手 タブ厚 mm | 電線抱合範囲 | 適 用 工 具 | 標準色 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | W | L | φd | φD | G | H | 手 動 工 具 | ||||||
| 撚線mm2 | AWG | 本 体 | ヘッド | ||||||||||
| TMEDN 630809-FA △ | 6.8 | 9.0 | 21.0 | 1.7 | 3.2 | 4.9 | 9.5 | 0.8 | 0.75~1.25 | 18-16 | NH 11 NH 32 | 赤透明 | |
| NA 10 NA 3 | N10 11 N3 11 | ||||||||||||
| TMEDN 630820-FA △ | 6.8 | 9.0 | 21.0 | 2.4 | 3.9 | 5.2 | 9.5 | 0.8 | 2.0 | 14 | NH 12 NH 32 | 青透明 | |
| NA 10 NA 3 | N10 12 N3 12 | ||||||||||||
| TMDN 630855-FA △ | 6.8 | 9.2 | 26.0 | 3.5 | 5.4 | 5.8 | 15.0 | 0.8 | 5.5 | 10 | NH 13 | 黄透明 | |
| NA 10 NA 3 | N10 13 N3 13 | ||||||||||||
△:UL登録品。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,821円 ( 3,103円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,931円 ( 3,224円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,621円 ( 3,983円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
端子に樹脂が挿入されており、絶縁キャップを使う必要のない圧着端子。
【特長】
・電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされている圧着端子。
・電線のロック解除レバーにより電線を外しコネクタの再利用可能。
・幹線と支線の接続がコネクタによるワンタッチ接続可能。
・ターミナルブロックの交換で、簡単に配線変更が可能。
・コネクタに方向性があり、挿入間違いが無く、ケースが透明のため接続後に電線被覆色の確認が可能。
・棒形圧着端子と専用カバーの使用により、より線の接続が可能。
【用途】
・各種配線に最適。

ミスミ
差込み型接続端子 250シリーズ メス(嵌合部絶縁型)
ニチフ製。<br />信頼性の高い国内メーカー製250シリーズ差込型端子。<br />UL、CSA規格品。<br />1パック100個売り。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニチフ端子工業
銅線用裸圧着端子(R形) 丸形
4.7通常価格(税別):681円~

ニチフ端子工業
銅線用裸圧着端子(Y形)先開形
4.7通常価格(税別):671円~

ワゴ
フェルール絶縁カラー付き
4.7通常価格(税別):14円~

大同端子製造
銅線用裸圧着端子 丸タイプ(R形)
4.6通常価格(税別):380円~

フエニックス・コンタクト
フェルール DINに基づく絶縁スリーブ付き棒端子(標準タイプ)
4.5通常価格(税別):12円~

ミスミ
絶縁付圧着端子 専用棒端子(フェルール端子)
4.3通常価格(税別):523円~

ミスミ
【大同端子製造・JST】裸圧着端子 Y型
4.7通常価格(税別):733円~

ニチフ端子工業
銅線用環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形
4.4通常価格(税別):1,090円~

ニチフ端子工業
差込形ピン端子(PC・PCE形)
4.7通常価格(税別):2,663円~