エレクトロニクス部品技術窓口
端子と絶縁体の間に銅パイプが入った圧着端子。【特長】・主に嵌合が必要な個所に使用される差込形接続子。・...
詳細を確認
TMEDN:ナイロン

TMEDV:ポリ塩化ビニル

差込形接続端子TMEDN・TMEDVの寸法図
| 品番 | 各部の寸法 mm | 電線抱合範囲 | 適用工具 | 標準色 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 手動工具 | ||||||||||||
| B | B1 | L | φd | φD | H | t | 撚線mm2 | AWG | 本体 | ヘッド | ||
| TMEDN 630820-V | 6.9 | 6.35 | 22.0 | 2.55 | 4.5 | 10.0 | 0.8 | 2.0 | 14 | NH 12 NH 32 | 青透明 | |
| NA 10 NA 3 | N10 12 N3 12 | |||||||||||
| 品番 | 各部の寸法 mm | 電線抱合範囲 | 適用工具 | 標準色 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 手動工具 | ||||||||||||
| B | B1 | L | φd | φD | H | t | 撚線mm2 | AWG | 本体 | ヘッド | ||
| TMEDV 630809-V | 6.9 | 6.35 | 22.0 | 1.85 | 4.1 | 10.0 | 0.8 | 0.75~1.25 | 18-16 | NH 11 NH 32 | 赤 | |
| NA 10 NA 3 | N10 11 N3 11 | |||||||||||
| TMEDV 630820-V | 6.9 | 6.35 | 22.0 | 2.55 | 4.5 | 10.0 | 0.8 | 2.0 | 14 | NH 12 NH 32 | 青 | |
| NA 10 NA 3 | N10 12 N3 12 | |||||||||||
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,744円 ( 4,118円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,744円 ( 4,118円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
端子と絶縁体の間に銅パイプが入った圧着端子。
【特長】
・主に嵌合が必要な個所に使用される差込形接続子。
・適合タブ厚を識別するために適合タブ厚0.8mm用接続端子の嵌合部先端に半円状の切込みを設けている。
・絶縁部素材にナイロン、ビニルで選択が可能。
・青透明、赤、青の3色で展開。
【用途】
・嵌合が必要な個所に利用可能。



ミスミからのコメント
この度はお客様にご迷惑をおかけし大変申し訳ございませんでした。 今回の数個をラジオペンチなどでお締め頂きご利用頂いたとのことで、大変ご不便をおかけ致しました。 本件はメーカーに報告し、今後の品質改善に役立てるよう努めます。 引き続きご愛顧の程よろしくお願い致します。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニチフ端子工業
銅線用裸圧着端子(R形) 丸形
4.7通常価格(税別):681円~

ニチフ端子工業
銅線用裸圧着端子(Y形)先開形
4.7通常価格(税別):671円~

ミスミ
絶縁付圧着端子 専用棒端子(フェルール端子)
4.3通常価格(税別):523円~

フエニックス・コンタクト
フェルール DINに基づく絶縁スリーブ付き棒端子(標準タイプ)
4.5通常価格(税別):12円~

ワゴ
フェルール絶縁カラー付き
4.7通常価格(税別):12円~

大同端子製造
銅線用裸圧着端子 丸タイプ(R形)
4.6通常価格(税別):380円~

ミスミ
【フエニックス コンタクト】製商品 絶縁付圧着端子 専用棒端子
4.8通常価格(税別):1,020円~

ニチフ端子工業
差込形ピン端子(PC・PCE形)
4.7通常価格(税別):2,663円~

ニチフ端子工業
銅線用環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形
4.4通常価格(税別):1,090円~