エレクトロニクス部品技術窓口
ピン端子露出PCE形、内蔵PC形の圧着端子。【特長】・難燃性:UL94V-2・使用温度範囲:-40℃~...
詳細を確認材料
定格電圧
定格電流
単位A
| 電線サイズmm2 | 0.5 | 0.75 | 1.25 | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 電流A | 10 | 12 | 15 | 20 |
使用温度範囲
難燃性
適応電線


M形、F形

M形:外形図

F形:外形図
| 型番 | 各部の寸法mm | 電線抱合範囲 | 適用工具 | 絶縁体 | 標準色 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 手動工具 | |||||||||||||
| φb | φB | φd | φD | L | F | H | 撚線mm2 | AWG | 本体 ヘッド | ||||
| PC 2005-M | 2.0 | 5.1 | 1.7 | 3.1 | 26.5 | 15.0 | 11.5 | 0.5 ~ 0.75 | 20-18 | NH 5 NH 32 NH 60 | ナイロン | 透明 | |
| PC 2005-F | 2.0 | 4.7 | 24.5 | 13.0 | NA 10 NA 3 | N10 10 N3 5 | |||||||
| PC 4009-M | 4.0 | 7.4 | 1.8 | 3.2 | 27.7 | 16.5 | 11.2 | 0.75 ~ 1.25 | 18-16 | NH 11 NH 32 | 赤透明 | ||
| PC 4009-F | 3.95 | 6.9 | 26.2 | 15.0 | NA 10 NA 3 | N10 11 N3 11 | |||||||
| PC 4020-M | 4.0 | 7.4 | 2.4 | 3.9 | 27.7 | 16.5 | 2.0 | 14 | NH 12 NH 32 | 青透明 | |||
| PC 4020-F | 3.95 | 6.9 | 26.2 | 15.0 | NA 10 NA 3 | N10 12 N3 12 | |||||||
※PC 2005には成形品のロックがありません。

カラーバリエーション

M形、F形

M形:外形図

F形:外形図
| 型番 | 各部の寸法mm | 電線抱合範囲 | 適用工具 | 絶縁体 | 標準色 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 手動工具 | |||||||||||||
| φb | φB | φd | φD | L | F | H | 撚線mm2 | AWG | 本体 ヘッド | ||||
| PCE 4009-M | 4.0 | ― | 1.8 | 3.2 | 25.2 | 13.0 | 12.2 | 0.75 ~ 1.25 | 18-16 | NH 11 NH 32 | ナイロン | 赤透明 | |
| PCE 4009-F | 3.95 | 6.5 | 31.5 | 20.3 | 11.2 | NA 10 NA 3 | N10 11 N3 11 | ||||||
| PCE 4020-M | 4.0 | ― | 2.4 | 3.9 | 25.2 | 13.0 | 12.2 | 2.0 | 14 | NH 12 NH 32 | 青透明 | ||
| PCE 4020-F | 3.95 | 6.5 | 31.5 | 20.3 | 11.2 | ||||||||
| PCE 5020-M | 5.0 | ― | 2.4 | 3.9 | 25.2 | 13.0 | 12.2 | NA 10 NA 3 | N10 12 N3 12 | ||||
| PCE 5020-F | 4.95 | 7.4 | 31.5 | 20.3 | 11.2 | ||||||||

適用工具「NH 32」の圧着位置
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,663円 ( 2,929円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,663円 ( 2,929円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,238円 ( 3,562円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,238円 ( 3,562円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,933円 ( 3,226円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,933円 ( 3,226円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
ピン端子露出PCE形、内蔵PC形の圧着端子。
【特長】
・難燃性:UL94V-2
・使用温度範囲:-40℃~+105℃
【用途】
・着脱式で中継接続の使用に最適



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニチフ端子工業
銅線用裸圧着端子(R形) 丸形
4.7通常価格(税別):681円~

ニチフ端子工業
銅線用裸圧着端子(Y形)先開形
4.7通常価格(税別):671円~

ミスミ
絶縁付圧着端子 専用棒端子(フェルール端子)
4.3通常価格(税別):523円~

ワゴ
フェルール絶縁カラー付き
4.7通常価格(税別):14円~

大同端子製造
銅線用裸圧着端子 丸タイプ(R形)
4.6通常価格(税別):380円~

フエニックス・コンタクト
フェルール DINに基づく絶縁スリーブ付き棒端子(標準タイプ)
4.5通常価格(税別):12円~

ミスミ
【大同端子製造・JST】裸圧着端子 Y型
4.7通常価格(税別):733円~

ニチフ端子工業
銅線用環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形
4.4通常価格(税別):1,090円~

ニチフ端子工業
差込形ピン端子(PC・PCE形)
4.7通常価格(税別):2,663円~