17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が18型番あります。
  • 内径 d2(φ)

    ~mm
  • 舌部外径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 適合電線サイズ(AWG)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内
    • 8日以内

圧着銅管端子 D形【5~100個入り】

通常単価(税別)
10,27246,199
税込単価
11,29950,819
通常出荷日:在庫品1日目~8日目一部当日出荷可能

圧着銅管端子D形。【特長】耐振動性に優れていると共に、筒部が閉じているので防塵性にも優れている。

未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

圧着銅管端子 D形(Aタイプ)

圧着銅管端子 D形(Aタイプ)
圧着銅管端子 D形(Aタイプ)外形図

圧着銅管端子 D形(Aタイプ)商品サイズ

品 番各部の寸法mm電線抱合範囲適用工具
φd2BLSGEφDφd単線mm撚線mm2AWG or
MCM
手動空気油圧・ヘッド
D 8A5.39.526.07.014.012.07.04.52.89~3.656.64~10.528NH1NH9NA20NOP60,NOM60  
D 14A6.412.034.08.018.016.08.95.8-10.52~16.786 NOM150,NOP150HA
D 22A8.415.539.09.020.019.011.17.716.78~26.664 
D 38A18.549.010.025.024.013.29.426.66~42.422
D 60A21.559.013.030.029.015.311.442.42~60.571/0NOH300K
D 70A11.025.065.033.032.017.513.360.57~76.282/0  
D 80A13.027.580.014.043.037.019.514.576.28~96.33/0
D 100A31.095.017.050.045.022.116.496.3~117.24/0
D 150A37.0113.021.060.053.026.419.5117.2~152.05250~300MCM
D 180A40.0124.064.060.028.521.0152.05~192.6300~350MCM 
D 200A15.045.5130.067.063.032.424.0192.6~242.27400MCM
D 325A53.0143.070.073.037.028.4242.27~325500~600MCM

圧着銅管端子 D形(Bタイプ)

圧着銅管端子 D形(Bタイプ)
圧着銅管端子 D形(Bタイプ)外形図

圧着銅管端子 D形(Bタイプ)商品サイズ

品 番各部の寸法mm電線抱合範囲適用工具
φd2BLSAGEφDφd単線mm撚線mm2AWG or
MCM
手動空気油圧・ヘッド
D 8B4.59.536.05.012.024.012.07.04.52.89~3.656.64~10.528NH1NH9NA20NOP60,NOM60  
D 14B12.043.06.027.016.08.95.8-10.52~16.786 NOM150,NOP150HA
D 22B5.515.551.016.032.019.011.17.716.78~26.664 
D 38B18.560.08.036.024.013.29.426.66~42.422
D 60B11.021.588.011.032.059.029.015.311.442.42~60.571/0NOH300K
D 70B25.092.012.060.032.017.513.360.57~76.282/0  
D 80B27.599.014.062.037.019.514.576.28~96.33/0
D 100B31.0108.014.563.045.022.116.496.3~117.24/0
D 150B14.037.0130.018.040.077.053.026.419.5117.2~152.05250~300MCM
D 180B40.0138.078.060.028.521.0152.05~192.6300~350MCM 
D 200B45.5145.022.082.063.032.424.0192.6~242.27400MCM
D 325B53.0158.025.085.073.037.028.4242.27~325500~600MCM

圧着銅管端子 D形の特長

  • 対振動性に優れているとともに、筒部が閉じているので防塵性にも優れている。
  • 圧縮端子ではない。

型番リスト

表示件数

内径 d2

(φ)

舌部外径

(mm)

全長

(mm)

適合電線サイズ

(AWG)

RoHS?最小発注数量
4.5
9.5
36
8
10
1パック

100個入り

6.4
12
34
6
-
1パック

100個入り

4.5
12
43
6
10
1パック

100個入り

5.5
15.5
51
4
10
1パック

100個入り

8.4
18.5
49
2
10
1パック

100個入り

8.4
21.5
59
1/0
10
1パック

50個入り

11
21.5
88
1/0
10
1パック

50個入り

11
25
65
2/0
-
1パック

50個入り

11
25
92
2/0
10
1パック

30個入り

13
27.5
80
3/0
10
1パック

25個入り

11
27.5
99
3/0
10
1パック

25個入り

13
31
95
4/0
10
1パック

25個入り

11
31
108
4/0
10
1パック

25個入り

13
37
113
250~300MCM
10
1パック

10個入り

14
37
130
250~300MCM
10
1パック

10個入り

15
45.5
130
400MCM
-
1パック

10個入り

14
45.5
145
400MCM
10
1パック

5個入り

15
53
143
500~600MCM
10
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,272
( 11,299 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,949
( 20,844 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,772
( 20,649 )
8日目
24,358
( 26,794 )
8日目
31,326
( 34,459 )
6日目
28,627
( 31,490 )
在庫品1日目当日出荷可能
33,195
( 36,515 )
8日目
33,718
( 37,090 )
在庫品1日目当日出荷可能
31,770
( 34,947 )
8日目
27,796
( 30,576 )
8日目
33,885
( 37,274 )
8日目
39,406
( 43,347 )
6日目
46,199
( 50,819 )
8日目
24,570
( 27,027 )
8日目
27,751
( 30,526 )
8日目
37,434
( 41,177 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,818
( 19,600 )
8日目
27,936
( 30,730 )
8日目

詳細情報

基本情報

圧着銅管端子D形。
【特長】
耐振動性に優れていると共に、筒部が閉じているので防塵性にも優れている。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

圧着銅管端子 D形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
圧着銅管端子 D形
銅線用裸圧着端子(R形) 丸形
銅線用絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形
銅線用絶縁被覆付圧着端子棒状形端子(ストレート形)
銅線用裸圧着端子(TC形) 棒形
銅線用裸圧着端子(Y形)先開形
メーカーニチフ端子工業ニチフ端子工業ニチフ端子工業大同端子製造ニチフ端子工業ニチフ端子工業
通常価格10,272-681 -2,172 -5,9391,767 -671 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類裸圧着端子裸圧着端子絶縁付圧着端子絶縁付圧着端子裸圧着端子裸圧着端子
形状丸型丸型丸型棒型棒型Y型

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング