エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

分岐用接続端子【1000個入り】

型番:

63V
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (1000個入り)

63Vの仕様・寸法情報

種類
差込型接続子
形状
[その他] 分岐型
舌部外径(mm)
6.9
全長(mm)
18.3

型番リスト

表示件数
型番
63V
最小発注数量
1パック

1000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,912
( 35,103 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

三方分岐用接続端子です。
【全長(mm)】18.3
【外径(mm)】6.9

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

分岐用接続端子の型番63Vのページです。 型番63Vに関する仕様情報を記載しております。
分岐用接続端子のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
分岐用接続端子
差込形接続端子 110シリーズ
差込形接続端子 TMEDV
銅線用絶縁被覆付平形接続子(鋼スリーブ入)
差込形接続端子MA形
差込み型接続端子 250シリーズ メス(嵌合部絶縁型)
メーカーニチフ端子工業ニチフ端子工業ニチフ端子工業大同端子製造ニチフ端子工業ニチフ端子工業
通常価格31,9123,0673,7449,2292,371 -2,184 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類差込型接続子差込型接続子差込型接続子絶縁付圧着端子差込型接続子差込型接続子
形状分岐型差込型差込型平型差込型差込型
舌部外径(mm)6.93.26.357.76.356.8
全長(mm)18.319.52220.22221

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト