エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 内径 d2(φ)

    ~mm
  • 舌部外径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 適合電線サイズ(AWG)

  • 代表規格

  • Fサイズ(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

裸連鎖形圧着端子 先開形(Y形)【1500個入り】

型番:

CT1.25Y-3N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (1500個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

CT1.25Y-3Nの仕様・寸法情報

種類
裸圧着端子
形状
Y型
内径 d2(φ)
3.2
舌部外径(mm)
5.8
全長(mm)
16
適合電線サイズ(AWG)
22~16
代表規格
UL / CSA
Fサイズ(mm)
6.6
RoHS?
-
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CT1.25Y-3N

内径 d2

(φ)

舌部外径

(mm)

全長

(mm)

適合電線サイズ

(AWG)

代表規格

Fサイズ

(mm)

RoHS?最小発注数量
3.2
5.8
16
22~16
UL / CSA
6.6
-
1パック

1500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,197
( 26,617 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

裸端子を連結帯によって連鎖状に装てんしています。連結帯が割れる事によって圧着が完了します。(先開形)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

裸連鎖形圧着端子 先開形(Y形)の型番CT1.25Y-3Nのページです。 型番CT1.25Y-3Nに関する仕様情報を記載しております。
裸連鎖形圧着端子 先開形(Y形)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
裸連鎖形圧着端子 先開形(Y形)
銅線用裸圧着端子(Y形)先開形
ICT絶縁被覆付連鎖形端子 先開形
銅線用絶縁被覆付圧着端子(Y形)先開形
TRUSCO 裸圧着端子先開形
銅線用環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(Y形)先開形
メーカーニチフ端子工業ニチフ端子工業ニチフ端子工業ニチフ端子工業トラスコ中山ニチフ端子工業
通常価格24,197671 -16,929 -1,553 -1,3921,128 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
種類裸圧着端子裸圧着端子絶縁付圧着端子絶縁付圧着端子裸圧着端子絶縁付圧着端子
形状Y型Y型Y型Y型Y型Y型
よく一緒に購入される商品

圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング