エレクトロニクス部品技術窓口
小型でスナップオン/プルオフ結合のコネクタ。【特長】・DC~4GHzの周波数帯域で使用できる小型・スナ...
詳細を確認
SMBコネクタの外観
SMBコネクタは、DC~4GHzの周波数帯域で使用できる小型・スナップオン / プルオフ結合のコネクタ。 このシリーズは、GPS、モバイルコミユニケーション、無線LANなどのアプリケーションに適している。ストレート形、Lアングル形、極細フレキシブルケーブル用、セミフレキシブルケーブル用などがある。
公称インピーダンス Characteristic impedance | 50Ω |
|---|---|
| 定格周波数 Frequency range | DC~4GHz |
| 定格電圧 Voltage rating | 335V rms |
| 電圧定在波比 (ストレートタイプ) VSWR (Straight styles) | ≦1.5 at 4GHz |
| 絶縁抵抗 Insulation resistance | ≧1000MΩ |
| 耐電圧 Dielectric withstanding voltage | 1000V rms |
| 接触抵抗 中心コンタクト Center contact resistance | ≦5.0mΩ |
| 接触抵抗 外部コンタクト Outer contact resistance | ≦2.5mΩ |
| 抜け止めのある中心コンタクトの固定力 Center contact captivation | ≧10N |
|---|---|
| 結合装置を含めた結合力 Engagement force | ≦63N |
| 結合装置を含めた離脱力 Disengagement force | 8N~63N |
| 繰返し動作 Durability | 500 |
ボディ Body | 黄銅 Brass |
|---|---|
| 中心コンタクト (雄コンタクト) Male center contact | りん青銅 Phosphor bronze |
| 中心コンタクト (雌コンタクト) Female center contact | ベリリウム銅 Beryllium copper |
| 絶縁体 Insulator | ふっ素樹脂 PTFE |
| フェルール Ferrule | 黄銅 Brass |
| ボディ部 Body | ニッケル Nickel |
|---|---|
| 中心コンタクト Center contact | 金 Gold |
| フェルール Ferrule | ニッケル Nickel |
小型でスナップオン/プルオフ結合のコネクタ。
【特長】
・DC~4GHzの周波数帯域で使用できる小型・スナップオン/プルオフ結合のコネクタです。
・GPS、モバイルコミュニケーション、無線LANなどのアプリケーションに適しています。
・ストレート形、Lアングル形、極細フレキシブルケーブル用、セミフレキシブルケーブル用などがあります。
・基板実装用やパネル取付タイプなど、様々な形状の製品も取り揃えている。
【用途】
・通信関係のアプリケーションから、評価ボード等幅広く使用可能。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
中継アダプタ(同種タイプコネクタ間)
4.6通常価格(税別):324円~

ミスミ
BNCプラグ/ハンダ結線・ネジロックタイプ
4.4通常価格(税別):373円~

ミスミ
変換アダプタ(異種タイプコネクタ間)
4.9通常価格(税別):431円~

ミスミ
終端抵抗器(ターミナル)・防塵キャップ
5通常価格(税別):103円~

トーコネ
BNCコネクタ 中継用アダプタ
5通常価格(税別):659円~

トーコネ
BNCコネクタ ケーブル用プラグ
4.8通常価格(税別):388円~

ユウエツ精機
同軸コネクタ BNCシリーズ
4通常価格(税別):432円~

ヒロセ電機
SMAコネクタ HRMシリーズ
5通常価格(税別):468円~

トーコネ
BNCコネクタ 絶縁形レセプタクル
5通常価格(税別):360円~