エレクトロニクス部品技術窓口
公称インピーダンスが50Ωのコネクタ。【特長】・対応周波数帯域はDC~4GHz。・バイヨネットロック接...
詳細を確認
BNCコネクタの外観
BNCコネクタは、バイヨネットロック接続方式のコネクタで、結合・分離が簡易で、公称インピーダンスが50Ωのものと75Ω(BNCC形)のものがある。 ケーブル適応サイズも豊富で、広範囲な通信、測定のアプリケーションに利用されている。
| 公称インピーダンス Characteristic impedance | 50Ω |
|---|---|
| 定格周波数 Frequency range | DC~4GHz(50Ω) |
| 定格電圧 Voltage rating | 500V rms |
| 電圧定在波比 (ストレートタイプ) VSWR (Straight styles) | ≦1.3 at 4GHz |
| 絶縁抵抗 Insulation resistance | ≧5000MΩ |
| 耐電圧 Dielectric withstanding voltage | 1000V rms |
| 接触抵抗 中心コンタクト Center contact resistance | ≦2.5mΩ |
| 接触抵抗 外部コンタクト Outer contact resistance | ≦1.0mΩ |
| 抜け止めのある中心コンタクトの固定力 Center contact captivation | ≧15N |
|---|---|
| バイヨネットロック 軸方向挿入力 Axial engagement force | ≦20N |
| バイヨネットロック 軸方向離脱力 Axial separation force | ≧0.25N |
| 結合部接続強度 Coupling nut retention force | ≧445N |
| 繰返し動作 Durability | 500 |
| ボディ Body | 黄銅 Brass |
|---|---|
| 中心コンタクト (雄コンタクト) Male center contact | 黄銅 Brass |
| 中心コンタクト (雌コンタクト) Female center contact | りん青銅 Phosphor bronze |
| 接続カップリング Coupling | 黄銅 Brass |
| 絶縁体 Insulator | ふっ素樹脂 PTFE |
| フェルール Ferrule | 黄銅 Brass |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
441円 ( 485円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
855円 ( 941円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,211円 ( 1,332円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,539円 ( 1,693円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
503円 ( 553円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
483円 ( 531円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
606円 ( 667円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
759円 ( 835円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
503円 ( 553円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
472円 ( 519円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
492円 ( 541円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,389円 ( 1,528円 ) | 4日目 |
1,389円 ( 1,528円 ) | 4日目 |
638円 ( 702円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,793円537円 ( 591円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
577円 ( 635円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,404円 ( 1,544円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,419円 ( 2,661円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
660円 ( 726円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,179円 ( 1,297円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
847円 ( 932円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
770円 ( 847円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,205円 ( 1,326円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,226円 ( 1,349円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
432円 ( 475円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
743円 ( 817円 ) | 4日目 |
1,017円 ( 1,119円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
595円 ( 655円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,780円 ( 4,158円 ) | 4日目 |
公称インピーダンスが50Ωのコネクタ。
【特長】
・対応周波数帯域はDC~4GHz。
・バイヨネットロック接続方式のコネクタで、容易に結合、離脱が可能。
・ケーブル適応サイズも豊富で、ケーブルに合わせてコネクタを選択できる。
・基板実装タイプやパネル取付タイプなど、色々な形状も取り揃えている。
【用途】
・各種測定機器からのアウトプットや、通信モジュール、測定のアプリケーションに利用されている。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
中継アダプタ(同種タイプコネクタ間)
4.6通常価格(税別):324円~

ミスミ
変換アダプタ(異種タイプコネクタ間)
4.9通常価格(税別):431円~

トーコネ
BNCコネクタ 中継用アダプター
5通常価格(税別):659円~

ミスミ
BNCプラグ/ハンダ結線・ネジロックタイプ
4.4通常価格(税別):373円~

ユウエツ精機
同軸コネクタ BNCシリーズ
4通常価格(税別):432円~

トーコネ
BNCコネクタ ケーブル用プラグ
4.8通常価格(税別):388円~

ミスミ
SMAプラグ&ジャック
4.6通常価格(税別):371円~

ミスミ
BNCプラグ&ジャック/圧着結線・圧着固定タイプ
4.3通常価格(税別):306円~

トーコネ
BNCコネクタ 絶縁形レセプタクル
5通常価格(税別):360円~