エレクトロニクス部品技術窓口
クイックロックは電線を差込むことで接続可能な、屋内配線用差込形ナイロンコネクタです。【特長】・目視で電...
詳細を確認
商品画像
特長
材料

接続方法と注意
| 品番 | 極数 | 寸法(mm) | 定格 | 適用電線 | 色 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タテ | ヨコ | タカサ | |||||
| QLX 2 | 2 | 20.5 | 11.6 | 9.1 | 20A 300V | 銅/単線 φ1.6mm φ2.0mm | 赤透明 |
| QLX 3 | 3 | 16.2 | 青透明 | ||||
| QLX 4 | 4 | 20.8 | 黄透明 | ||||
| QLX 5 | 5 | 25.4 | 橙透明 | ||||
| QLX 6 | 6 | 30.0 | 紫透明 | ||||
| QLX 8 | 8 | 39.2 | 緑透明 | ||||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
7,556円5,289円 ( 5,818円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
105円 ( 116円 ) | 5日目 |
1,864円 ( 2,050円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
117円 ( 129円 ) | 5日目 |
2,665円 ( 2,932円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
148円 ( 163円 ) | 5日目 |
3,375円 ( 3,713円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
178円 ( 196円 ) | 5日目 |
2,045円 ( 2,250円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
299円 ( 329円 ) | 5日目 |
1,893円 ( 2,082円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
366円 ( 403円 ) | 5日目 |
クイックロックは電線を差込むことで接続可能な、屋内配線用差込形ナイロンコネクタです。
【特長】
・目視で電線挿入状態が確認できます
・信頼性の高い2点接触スプリング構造です
・電線をスムーズに挿入する為に波形導電板を採用します
・成形品のガイドで電線がまっすぐ挿入できます
・イージーロックコネクタの機構を採用し、「ソフトタッチ」「安全性の高い」製品です
【用途】
・屋内配線用に便利です



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
e-CON プラグコネクタ
4.6通常価格(税別):1,059円~

TE Connectivity
D-3000シリーズ 角型コネクタ
4.3通常価格(税別):48円~

ミスミ
e-CON ソケットコネクタ
4.5通常価格(税別):1,138円~

日本圧着端子製造
ELコネクタ(中継接続用コネクタ)
4.6通常価格(税別):480円~

TE Connectivity
ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ
4.5通常価格(税別):71円~

日本圧着端子製造
SMコネクタ(中継接続用コネクタ)
4.2通常価格(税別):11円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット ハウジング 5557
4.6通常価格(税別):67円~

TE Connectivity
D1000シリーズ
4通常価格(税別):53円~

スリーエムジャパン
3MTM ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ
4.2通常価格(税別):169円~