エレクトロニクス部品技術窓口
「イージーロックコネクタ」は、マイクロスイッチ、リレーなどの制御部品の結線作業のスピード化、合理化に加...
詳細を確認
商品画像

外形図
| 品番 | 各部の寸法 mm | 極数 | 材質 | 色 | 適合端子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | H | L1 | L2 | L3 | |||||
| NET 1-28-1P-V2 | 5.8 | 5.0 | 39 | 20 | 19 | 1 | 66ナイロン(94V-2) | 青透明 | OSS 62852-F3 CSS 62852-F3 |
| OSS 62815-F3 CSS 62815-F3 | |||||||||

商品画像

外形図
| 品番 | 各部の寸法 mm | 極数 | 材質 | 色 | 適合端子 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | H | L | |||||
| NEM 1-28-1P-V0 | 5.8 | 5.4 | 23 | 1 | 66ナイロン(94V-0) | 白 | OSS 62852-F3 CSS 62852-F3 |
| OSS 62815-F3 CSS 62815-F3 | |||||||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
6,825円 ( 7,508円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,099円 ( 5,609円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
「イージーロックコネクタ」は、マイクロスイッチ、リレーなどの制御部品の結線作業のスピード化、合理化に加え、その作業に従事する人々への負担を可能な限り軽減し、かつ確実で安全性の高い端子装着が行えます。コネクタ内部に新開発ロック機構を採用することによって、タブ端子への装着が確実に、しかもソフトに行えます。
【特長】
・新開発ロック機構を採用。
端子の一部をスプリングにすることで生まれたロック機構の働きによって、確実で安全性の高い接続が行え、振動や電線の引っ張りによるコネクタの脱落を防止します。
・ソフトたっちの装着。
タブ端子への装着が非常にソフトでスムーズなため、作業者の負担を軽減し作業性を大幅に向上させます。
・取りはずしも容易。
コネクタの取りはずしは、ハウジングをスライドすることによってロック機構が解除され、簡単に行えます。装着と同様、非常にソフトなタッチで作業者への負担を軽減します。
【用途】
・各種配線に便利です。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
e-CON プラグコネクタ
4.6通常価格(税別):1,059円~

ミスミ
e-CON ソケットコネクタ
4.5通常価格(税別):1,138円~

TE Connectivity
D-3000シリーズ 角型コネクタ
4.3通常価格(税別):48円~

TE Connectivity
D1000シリーズ
4通常価格(税別):53円~

日本圧着端子製造
ELコネクタ(中継接続用コネクタ)
4.6通常価格(税別):480円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット ハウジング 5557
4.6通常価格(税別):67円~

TE Connectivity
D2000シリーズ
4.1通常価格(税別):72円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット プラグハウジング 5559
4.7通常価格(税別):67円~

スリーエムジャパン
3MTM ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ
4.2通常価格(税別):169円~