17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 長さ(mm)

  • 記銘板 幅(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内

長物記名板

通常単価(税別)
1,4247,006
税込単価
1,5667,707
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

【特長】・裏表の表面処理が異なり、一面は梨地(手書きスタンプ用)、もう一面は艶あり(印字機用)に使い分...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

記銘板 幅

(mm)

RoHS?最小発注数量
25m
6.5
10
1個
25m
8.5
10
1個
100m
8.5
10
1個
25m
10
10
1個
100m
10
10
1個
25m
12
10
1個
100m
12
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,424
( 1,566 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,585
( 1,744 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,550
( 6,105 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,759
( 1,935 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,973
( 6,570 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,983
( 2,181 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,006
( 7,707 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・裏表の表面処理が異なり、一面は梨地(手書きスタンプ用)、もう一面は艶あり(印字機用)に使い分けが出来ます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

長物記名板のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
端子台のマーク板
5
満足度:5.0
メーカーの販売単位より少ない長さで購入できましたので便利です。
0人が参考にしています。
端子台の記名
5
満足度:5.0
チューブマーカーにて記名します。 1mものですと、半端がでてチューブマーカーにセットできなくなり、捨ててました。 長物で...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
長物記名板
記名板(無地・線入タイプ)
長物記名板用 記名スタンド
短絡板 ZQV 6Nシリーズ
短絡板 ZQV 6N/2
短絡板 ZQV 10N/2
メーカー東洋技研東洋技研東洋技研ワイドミュラーワイドミュラーワイドミュラー
通常価格1,424-69 -25,740154 -77197
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目4日目4日目4日目
商品タイプ記号紙記号紙記号紙ショートバーショートバーショートバー
材質塩化ビニル塩化ビニル-銅スズメッキ銅スズメッキ銅スズメッキ
対応製品端子台全般端子台全般長物記名板---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

その他端子台部品カテゴリの売れ筋ランキング