17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

ケーブル40芯ストレート(BFH)

通常単価(税別)
5,2387,297
税込単価
5,7628,027
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・KB40Nシリーズ(BFH)はPLC対応インターフェース適合ケーブル(40芯ストレート)を豊...

詳細を確認
  • メーカ仕様変更がありました。後継品は型式末尾にBがつきます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

対応機器メーカー

対応機器シリーズ

指定長

(m)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
汎用
汎用ケーブル
0.5
485-5876
10
1個
汎用
汎用ケーブル
1
485-5906
10
1個
汎用
汎用ケーブル
1.5
485-5884
10
1個
汎用
汎用ケーブル
2
485-5914
10
1個
汎用
汎用ケーブル
3
485-5922
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,707
( 6,278 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,976
( 6,574 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,238
( 5,762 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,726
( 7,399 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,297
( 8,027 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・KB40Nシリーズ(BFH)はPLC対応インターフェース適合ケーブル(40芯ストレート)を豊富なバリエーションにてご用意しました。

ご注意

  • メーカ仕様変更がありました。後継品は型式末尾にBがつきます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブル40芯ストレート(BFH)のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
PLCと変換端子台のインターフェイスケーブルに使用
4
満足度:4.0
40Pストレートケーブルなので今回はPLCに使用使用しましたが、 別の機器にも使用できる様です。 作りもしっかりしていま...もっと読む
0人が参考にしています。
PLCの接続ケーブルに使用
5
満足度:5.0
機械の配線で、のPLC(オムロン)とインターフェイス端子台(東洋技研)の接続ケーブルにこのI/Oケーブルシールド無し(K...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケーブル40芯ストレート(BFH)
ケーブル40芯ストレート(GHH)
ケーブル40芯ストレート(GFH)
ケーブル40芯L曲タイプ(BFH)
ケーブル40芯ストレート(GFF)
ケーブル40芯ストレート(BFF)
メーカー東洋技研東洋技研東洋技研東洋技研東洋技研東洋技研
通常価格5,238-5,472 -7,146 -6,2887,137 -6,841
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
コネクタ種類FCN/MILMILFCN/MILFCN/MILFCNFCN
コネクタメーカー富士通/ヒロセヒロセ電機富士通/ヒロセ富士通/ヒロセ富士通富士通
コネクタ形状ストレートストレートストレートアングルストレートストレート
加工方法圧着圧接圧接圧接圧接圧接
ケーブル形状
よく一緒に購入される商品

PLC対応ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング