エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 対応機器メーカー

  • 対応機器シリーズ

  • 指定長(m)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ケーブル40芯ストレート(BFF)

通常単価(税別)
6,841
税込単価
7,525
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・KB40Nシリーズ(BFF)はPLC対応インターフェース適合ケーブル(40芯ストレート)を豊...

詳細を確認
  • メーカ仕様変更がありました。後継品は型式末尾にBがつきます。ケーブル色が灰色→黒色に変更になります。

型番:

KB40N-4F4F-1MB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KB40N-4F4F-1MBの仕様・寸法情報

対応機器メーカー
汎用
対応機器シリーズ
汎用ケーブル
コネクタ種類
FCN
コネクタメーカー
富士通
コネクタ形状
ストレート
加工方法
圧接
ケーブル形状
CN1
メス
CN2
メス
芯数
40
シールド
ケーブル色
AWG
28
指定長(m)
1
RoHS?
10
-
-

商品情報

おすすめ商品

ケーブル40芯ストレート(BFF):関連画像

FCNコネクタ付ケーブル 半田付け加工タイプ (富士通コンポーネント製コネクタ使用)

同等仕様のミスミオリジナル部材採用により、価格が大幅に安いシリーズです。20本以上のご注文でさらに大幅なお値引き可能です。

型番リスト

表示件数
型番
KB40N-4F4F-1MB

対応機器メーカー

対応機器シリーズ

指定長

(m)

RoHS?最小発注数量
汎用
汎用ケーブル
1
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,841
( 7,525 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・KB40Nシリーズ(BFF)はPLC対応インターフェース適合ケーブル(40芯ストレート)を豊富なバリエーションにてご用意しました。

ご注意

  • メーカ仕様変更がありました。後継品は型式末尾にBがつきます。ケーブル色が灰色→黒色に変更になります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブル40芯ストレート(BFF)の型番KB40N-4F4F-1MBのページです。 型番KB40N-4F4F-1MBに関する仕様情報を記載しております。
ケーブル40芯ストレート(BFF)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケーブル40芯ストレート(BFF)
ケーブル40芯ストレート(GHH)
ケーブル40芯ストレート(BFH)
ケーブル40芯ストレート(GFH)
ケーブル40芯ストレート(GFF)
ケーブル34芯ストレート(GHH)
メーカー東洋技研東洋技研東洋技研東洋技研東洋技研東洋技研
通常価格6,8415,472 -5,238 -7,146 -7,137 -3,845 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
コネクタ種類FCNMILFCN/MILFCN/MILFCNMIL
コネクタメーカー富士通ヒロセ電機富士通/ヒロセ富士通/ヒロセ富士通ヒロセ電機
コネクタ形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
加工方法圧接圧接圧着圧接圧接圧接
ケーブル形状

PLC対応ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング