エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 対応機器メーカー

  • 対応機器シリーズ

  • 指定長(m)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ケーブル40芯L曲タイプ(GFHM)

通常単価(税別)
7,529
税込単価
8,282
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・KB40SM-LAシリーズ(GFH)はPLC対応インターフェース適合ケーブル(40芯ストレー...

詳細を確認
  • メーカ仕様変更がありました。後継品は型式末尾にBがつきます。ケーブル色が灰色→黒色に変更になります。

型番:

KB40SM-4F1H-LA1-1MB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

KB40SM-4F1H-LA1-1MBの仕様・寸法情報

対応機器メーカー
汎用
対応機器シリーズ
汎用ケーブル
コネクタ種類
FCN/MIL
コネクタメーカー
富士通/ヒロセ
コネクタ形状
アングル
加工方法
圧接
ケーブル形状
CN1
メス
CN2
メス
芯数
40
シールド
ケーブル色
AWG
28
耐環境(耐油)
対応
耐屈曲(柔軟)
対応
指定長(m)
1
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
KB40SM-4F1H-LA1-1MB

対応機器メーカー

対応機器シリーズ

指定長

(m)

RoHS?最小発注数量
汎用
汎用ケーブル
1
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,529
( 8,282 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・KB40SM-LAシリーズ(GFH)はPLC対応インターフェース適合ケーブル(40芯ストレート)を豊富なバリエーションにてご用意しました。

ご注意

  • メーカ仕様変更がありました。後継品は型式末尾にBがつきます。ケーブル色が灰色→黒色に変更になります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブル40芯L曲タイプ(GFHM)の型番KB40SM-4F1H-LA1-1MBのページです。 型番KB40SM-4F1H-LA1-1MBに関する仕様情報を記載しております。
ケーブル40芯L曲タイプ(GFHM)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケーブル40芯L曲タイプ(GFHM)
ケーブル40芯L曲タイプ(BFH)
ケーブル40芯L曲タイプ(GFH)
ケーブル40芯ストレート(GHH)
ケーブル40芯ストレート(BFH)
ケーブル40芯ストレート(GFH)
メーカー東洋技研東洋技研東洋技研東洋技研東洋技研東洋技研
通常価格7,5296,2884,799 -5,472 -5,238 -7,146 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
コネクタ種類FCN/MILFCN/MILFCN/MILMILFCN/MILFCN/MIL
コネクタメーカー富士通/ヒロセ富士通/ヒロセ富士通/ヒロセヒロセ電機富士通/ヒロセ富士通/ヒロセ
コネクタ形状アングルアングルアングルストレートストレートストレート
加工方法圧接圧接圧接圧接圧着圧接
ケーブル形状

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PLC対応ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング