17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 対応機器メーカー

  • 対応機器シリーズ

  • 指定長(m)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ケーブル34芯ストレート(GHH)

通常単価(税別)
3,8456,012
税込単価
4,2306,613
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・KBSシリーズ(GHH)34芯シリーズはPLC対応インターフェース適合ケーブル(26芯ストレ...

詳細を確認
  • メーカ仕様変更がありました。後継品は型式末尾にBがつきます。ケーブル色が灰色→黒色に変更になります。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

おすすめ商品

ケーブル34芯ストレート(GHH):関連画像

MILコネクタ付ケーブル(ミスミオリジナルコネクタ使用)

同等仕様のミスミオリジナル部材採用により、価格が大幅に安いシリーズです。20本以上のご注文でさらに大幅なお値引き可能です。

型番リスト

表示件数

対応機器メーカー

対応機器シリーズ

指定長

(m)

RoHS?最小発注数量
汎用
汎用ケーブル
0.5
-
1個
汎用
汎用ケーブル
1
10
1個
汎用
汎用ケーブル
1.5
-
1個
汎用
汎用ケーブル
2
-
1個
汎用
汎用ケーブル
3
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,751
( 5,226 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,479
( 6,027 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,556
( 5,012 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,845
( 4,230 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,012
( 6,613 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・KBSシリーズ(GHH)34芯シリーズはPLC対応インターフェース適合ケーブル(26芯ストレート)を豊富なバリエーションにてご用意しました。

ご注意

  • メーカ仕様変更がありました。後継品は型式末尾にBがつきます。ケーブル色が灰色→黒色に変更になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブル34芯ストレート(GHH)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケーブル34芯ストレート(GHH)
ケーブル40芯ストレート(GHH)
ケーブル40芯ストレート(BFH)
ケーブル40芯ストレート(GFH)
ケーブル40芯ストレート(GFF)
ケーブル40芯ストレート(BFF)
メーカー東洋技研東洋技研東洋技研東洋技研東洋技研東洋技研
通常価格3,845-5,472 -5,238 -7,146 -7,137 -6,841
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
コネクタ種類MILMILFCN/MILFCN/MILFCNFCN
コネクタメーカーヒロセ電機ヒロセ電機富士通/ヒロセ富士通/ヒロセ富士通富士通
コネクタ形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
加工方法圧接圧接圧着圧接圧接圧接
ケーブル形状
よく一緒に購入される商品

PLC対応ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング