17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

PTUシリーズ 側板

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

対応製品

トラスココード

RoHS?最小発注数量
PTU-10
391-8963
10
22個
PTU-20
391-8980
10
22個
PTU-30
391-9005
10
21個
PTU-40
391-9021
10
16個
PTU-80
391-9048
10
16個
PTU-100
-
10
9個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30
( 33 )
在庫品1日目当日出荷可能
30
( 33 )
在庫品1日目当日出荷可能
31
( 34 )
在庫品1日目当日出荷可能
36
( 40 )
在庫品1日目当日出荷可能
40
( 44 )
在庫品1日目当日出荷可能
66
( 73 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

PTUシリーズ端子台のアクセサリとして使用する際に用意する側板になります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PTUシリーズ 側板のレビュー
4.5平均満足度:4.59件のレビュー
端子台の両端用エンドプレートとして使用。
5
満足度:5.0
PTU-20の端子台と共に購入しました。端子台の両端に付けてエンドプレートとして使用しました。以前他のシリーズを使用した...もっと読む
1人が参考にしています。
製品に使用
5
満足度:5.0
以前から自社の製品に使用しています。本体側の製品と同時購入して、セットにして使用しています。こちらの製品は、フタ(カバー...もっと読む
0人が参考にしています。
制御盤内端子台
4
満足度:4.0
記銘シートを使用しない場合、1個のみ片側への取付でも使用可能。
0人が参考にしています。
端子台で使用
5
満足度:5.0
端子台の端に使用。いつも使っている物なので可もなく不可もなしです。10枚程度からの購入だと良いのですが、、、
0人が参考にしています。
エンドプレート
5
満足度:5.0
端子台のエンドプレートです。端子台には必須の板ですので必ず多めに買ってストックしています。側板だから何でもいいという物で...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTUシリーズ 側板
JTシリーズ 側板
PTシリーズ 側板
ATシリーズ 側板
PUWシリーズ 側板
端子台FPSシリーズ用側板 FPS-2E
メーカー東洋技研東洋技研東洋技研東洋技研東洋技研東洋技研
通常価格30-59930 -28 -84 -2,656
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
仕様側板側板側板側板側板側板
取り付け方法レール取付型レール取付型レール取付型レール取付型レール取付型-

その他端子台部品カテゴリの売れ筋ランキング