17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

MSマーク(MS-30) MS-30

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

MSマーク(MS-30)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MS-30

2021年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

操作盤・計装盤等に使用されるコントロールケーブルのマーキング。
【特長】
・2ヶ所で取付けるため、マークが動いて片寄ることがない。
・表面にインクの吸収を良くする処理が施している。
・油性インクで印字していただければ消えることがない。
・柔軟性に優れ、電線の曲がりにそって取付けることが可能。
【用途】
・操作盤・計装盤等に使用されるコントロールケーブルのマーキングとして便利。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

縦(mm)
30
横(mm)
10
パック入り数(個)
100
RoHS?
10

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト