17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

パソコンダクトタイプ PDシリーズ PD-24C

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

パソコンダクトタイプ PDシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

PD-24C

2016年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

ポリ塩化ビニル製です。

【特長】
・パソコン周辺のケーブルをスッキリ収納できます。
・自由な位置からケーブルの取り入れ・取り出しができます。
・パソコンでお使いのケーブル類をすべて収納できます。
・両面粘着テープなどで簡単に取り付けられます。
・ご使用場所に応じて、長さを自由にカットできます。

ご注意

指定中の仕様・寸法情報

幅(mm)
25
高さ(mm)
40
全長(mm)
1000
材質
ポリ塩化ビニル樹脂
カラー
アイボリー
パック入り数(個)
10

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト