17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

シールドチューブ E06Aシリーズ

通常単価(税別)
41,04964,695
税込単価
45,15471,165
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

ノイズの影響があるケーブルに巻き付けるシールド性能を持つ配線保護チューブ。【特長】・コネクタの径に左右...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

シールドチューブ E06Aシリーズ:関連画像

シールドチューブの外観

シールドチューブ E06Aシリーズ:関連画像

シールドチューブの名称詳細図

形番 内径(mm) 定尺(m) 難燃性 環境性
E06A020 φ20 25 - 塩ビタイプ
E06A030 φ30
E06A040 φ40
E06A050 φ50
E06A070 φ70
E06A100 φ100

特長

  • ケーブル線のEMIシールドと保護、結束が同時に行える
  • アルミ箔と絶縁シートを貼り合わせたシンプル構造
  • シールド効果が高く、取り付けも簡単

開発秘話

 

お客様が日々感じる悩み事・困り事などのニーズに応えるべく、コア技術と新しい技術を組み合わせ、商品開発を進めています。
EMC対策は最後になりがちの為、後付でも使いやすいようにとマジックテープを採用致しました。

型番リスト

表示件数

内径

(mm)

RoHS?最小発注数量
φ20
10
1個
φ30
10
1個
φ40
10
1個
φ50
10
1個
φ70
10
1個
φ100
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,049
( 45,154 )
在庫品1日目当日出荷可能
42,900
( 47,190 )
5日目
43,900
( 48,290 )
1日目
50,494
( 55,543 )
1日目
56,828
( 62,511 )
1日目
64,695
( 71,165 )
5日目

詳細情報

基本情報

ノイズの影響があるケーブルに巻き付けるシールド性能を持つ配線保護チューブ。
【特長】
・コネクタの径に左右されない為、後付のケーブルEMC対策として優れている。
・熱融着加工により、端面や縫目からアルミ箔が露出しない絶縁構造。短絡の心配がない。
・アルミ箔を使用しているため、優れたシールド効果が得られる。
・マジックテープの採用により、開閉、脱着が簡単で繰り返して使用できる。
【用途】
・各種電子機器のEMC対策として用いる。
・半導体製造装置や工作機械、医療機器、産業機械、大電流を使用する機器(パワコン・給電器・制御盤)。
・フェライトコアなどでは対策が不完全となりやすい電子機器に対してのケーブルノイズ対策として効果的。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シールドチューブ E06Aシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qアースに落とさなければ効果が出ませんか?
A
グランドに落ちていないと悪化する可能性もありますので、アースへの接続をお勧めいたします。
Qグランドに落とす際はどのようにすればいいですか?
A
製品についている平編み線を接続してください。接続には「アースストラップ:E07Sシリーズ」がお勧めです。
Q90度以上折り曲げて使用しても問題ないですか?
A
ケーブルの芯線が問題なければ可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シールドチューブ E06Aシリーズ
ボタンチューブ
ノイズプロテクトチューブ マジックタイプ
ノイズプロテクトチューブ スナップタイプ
ノイズプロテクトチューブ スライドロックタイプ
ホックボタン式シールドチューブ FKSシリーズ
メーカー星和電機東洋技研興和化成興和化成興和化成デンカエレクトロン
通常価格41,049-12,179 -34,279 -24,424 -33,654 -2,970 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目6日目
固定方式マジックテープホック(ボタン)マジックテープホック(ボタン)ジッパーホック(ボタン)
シールド対応ありなしありありありあり
全長(m)2550252525-
黒/灰ブラックブラックブラック
工具使用なしなしなしなしありなし

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト