17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

エスシーロック 汎用タイプ SKタイプ【1~20個入り】

通常単価(税別)
2695,373特別価格
税込単価
2965,910特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

水・粉塵をシャットアウト、ケーブルの引込口にはエスシーロック(SKシリーズ)。【特長】・耐衝撃性に優れ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

エスシーロック 汎用タイプ SKシリーズ

エスシーロック 汎用タイプ SKシリーズ

 

エスシーロック 汎用タイプ SKシリーズ

 

製品基本情報

材質: 【本体、キャップ、ロックナット: ABS樹脂】・【ゴムスリーブ、ゴムパッキン: EPTゴム】 / ねじ: G1/2/CTG16 / 外径: 27mm / 内径: 13mm / カラー: 黒 / ハロゲンフリー / 鉛フリー

図面と寸法(単位: mm)

エスシーロック 汎用タイプ SKシリーズ(分解図: ロックナット・ゴムパッキン・本体・キャップ【ゴムスリーブ内蔵】)

 

エスシーロック 汎用タイプ SKシリーズ(分解図: ロックナット・ゴムパッキン・本体・キャップ【ゴムスリーブ内蔵】)

 

エスシーロック 汎用タイプ SKシリーズ(分解図: ロックナット・ゴムパッキン・本体・キャップ【ゴムスリーブ内蔵】)
形 番適合ケーブル
外 径
ね じ(参考)取付穴径φA取付板厚
最 大
ゴム
パッキン
管用平行
ねじの呼称
厚鋼電線管
ねじの呼称
SK-12Sφ4.5~φ 8.5G1/2CTG16φ221341.5
SK-12Mφ6.5~φ10.5
SK-12Lφ8.5~φ12.5
SK-14Lφ10.5~φ14.5φ221541.5
※SK-14Fφ3.0~φ4.0
  • ※ 使用温度範囲 -30℃~+60℃
  • ※ SK-14Fは、ゴムスリーブが5ツ穴で、詰栓付です。
  • ※ 正確なトルク管理が必要な場合はトルクレンチヘッド「SH8Dシリーズ」をご利用ください。

耐薬品性

分 類代表的薬品名タイプ
SK
本体
ABS
ゴムスリーブ
ゴムパッキン
EPT
耐無機薬品性弱酸炭酸}10%
シアン化水素酸
硫化水素酸
強酸硫酸}10%◯~△
塩酸
リン酸
酸化性酸
(低濃度)
硝酸}10%◯~△
過塩素酸
過マンガン酸
酸化性酸
(高濃度)
硝酸}60%×
過塩素酸
過マンガン酸
弱アルカリ重炭酸ソーダ}10%
消石灰
アンモニア水
強アルカリ苛性ソーダ}10%
苛性カリ
水酸化バリウム
塩類食塩5%

}10%
塩化アンモニウム
硫酸ナトリウム
耐有機薬品性有機酸蟻酸 , 酢酸注1
シュウ酸
アルコールメチルアルコール
エチルアルコール
ブチルアルコール
エーテルメチルエチルエーテル××
ジエチルエーテル
エチルセロソルブ
ケトンアセトン×
メチルエチルケトン
ベンゾフェノン
エステル酢酸メチル×◯~△
酢酸エチル
酢酸ブチル
鎖式炭化水素メタン , エタン , プロパン×
エチレン , プロピレン
ヘキサン , ブタン
芳香族炭化水素ベンゼン ,トルエン××
キシレン
塩素化炭化水素二塩化エチレン××
クロロホルム
トリクレン
その他石油ベンジン◯~△×
ガソリン , ナフサ
モービル油 , 灯油
軽油 , 重油
潤滑油 , グリース

(備考)
1. (◯): 40℃以下で耐える /(△): 若干侵される /(×): 侵される
2. 注1 氷酢酸および90%蟻酸に侵される。
3. 上表は薬品浸漬試験結果。ガスおよび蒸気雰囲気では、(△)印はほとんど問題なく使用できる。
4. 上表にない薬品については、問い合わせ要。
(※使用条件によっては上記性能と異なる場合があります。ご使用に際しては事前テストでご確認願います。)

PA: ポリアミド / PP: ポリプロピレン / ABS: ABS 樹脂 / CR: クロロプレンゴム / NBR: ニトリルゴム / IIR: ブチルゴム / EPT、EPDM: エチレン・プロピレンゴム / PPS: ポリエチレンサルファイド / SR: シリコンゴム

型番リスト

表示件数

種類

形状

使用ケーブル外径

ネジ規格

ネジサイズ

材質

保護機能(耐環境性)

代表規格

適合ケーブル外形(最小)

(mm)

適合ケーブル外形(最大)

(mm)

ねじ

外径

(mm)

カラー

内径

(mm)

仕様

RoHS?最小発注数量
ケーブルグランド
一体型
Φ8.5~12.5
G(PF)ネジ
G(PF) 1/2"
樹脂
防水性
ROHS
-
-
G1/2 / CTG16
27
-
13
ゴムスリーブ1つ穴、詰栓無
10
5個
ケーブルグランド
一体型
Φ6.5~10.5
G(PF)ネジ
G(PF) 1/2"
樹脂
防水性
ROHS
-
-
G1/2 / CTG16
27
-
13
ゴムスリーブ1つ穴、詰栓無
10
5個
ケーブルグランド
一体型
Φ4.5~8.5
G(PF)ネジ
G(PF) 1/2"
樹脂
防水性
ROHS
-
-
G1/2 / CTG16
27
-
13
ゴムスリーブ1つ穴、詰栓無
10
5個
ケーブルグランド
マルチホール型
Φ3.0~4.0
G(PF)ネジ
G(PF) 1/2"
樹脂
-
防水性
ROHS
-
-
G1/2 / CTG16
-
-
15
ゴムスリーブ5つ穴、詰栓付
10
1パック

20個入り

ケーブルグランド
一体型
Φ10.5~14.5
G(PF)ネジ
G(PF) 1/2"
樹脂
防水性
ROHS
-
-
G1/2 / CTG16
27
-
15
ゴムスリーブ1つ穴、詰栓無
10
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
269
( 296 )
在庫品1日目当日出荷可能
269
( 296 )
在庫品1日目当日出荷可能
269147
( 162 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,373
( 5,910 )
3日目
5,372
( 5,909 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

水・粉塵をシャットアウト、ケーブルの引込口にはエスシーロック(SKシリーズ)。
【特長】
・耐衝撃性に優れ、電気絶縁材料として十分な性能をもったABS樹脂を使用。
・信頼性の高いシール機能を有していますので軽い締付で確実に密閉効果が得られる。
【用途】
・機械・装置類のケーブル引込口に使用し、水や埃の侵入を防ぐ。
・汎用タイプで各種ケーブル配線に広く利用できる。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エスシーロック 汎用タイプ SKタイプのレビュー
5平均満足度:5.04件のレビュー
工場設備
5
満足度:5.0
電源コードの引き直し付替え時に使用しました。まったく問題なく、とてもしっかり感があります。
0人が参考にしています。
ケーブルグランド
5
満足度:5.0
制御ボックスから配線を出すために使用 外側が同じ大きさでサイズが三種類あるので穴開け寸法を気にしなくていいので楽です。 ...もっと読む
0人が参考にしています。
工業計器の配線孔に
5
満足度:5.0
工業計器の配線孔に防水、防滴のため使用しました。星和電機の商品を他にも使用していましたので、その中からカタログ上でスペッ...もっと読む
0人が参考にしています。
製品の部品として使用
5
満足度:5.0
以前、海外メーカーの商品を使っていましたが角が立っていて、取り付ける際に怪我したことがあったのでこちらの商品を購入してい...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q穴無しゴムスリーブ、特注孔あけゴムスリーブ、スリット付ゴムスリーブを使用した場合、保護等級(防水性)はIP67を保てますか?
A
いずれも社内試験ではIP67を保持していますが、特注品となるため、保証範囲外となります。
Q樹脂製品ですが、屋外使用は可能ですか?
A
可能です。JIS準拠の耐候性試験でも使用に問題ないと結果が出ており、市場実績もございます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エスシーロック 汎用タイプ SKタイプ
エスシーロック SCSタイプ(ねじこみタイプ)
エスシーロック 難燃タイプ SCTタイプ
エスシーロック 耐食タイプ SCシリーズ
エスシーロック 難燃タイプ SCLシリーズ
ナイロンケーブルグランド(単穴)A型
メーカー星和電機星和電機星和電機星和電機星和電機日本エイ・ヴィー・シー
通常価格269-198 -380 -336 -157 -251 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
材質詳細ABS樹脂ポリアミドポリアミド---
よく一緒に購入される商品

ケーブルグランドカテゴリの売れ筋ランキング