ツール用品技術窓口
錫鉛系ハンダシリーズ。【特長】・有鉛ハンダのため鉛を含む。・簡単な水洗いで除去できる水性フラックス採用...
詳細を確認
有鉛ハンダ(H-42-3703/3723/3705/3725)の特長

ハンダの固相/液相 温度について
鉛フリーハンダの組成と特長
古くから使用されてきた有鉛ハンダはぬれ性、融点、機械的強度や銅食われなどあらゆる点で優れているが、鉛が環境へ及ぼす影響が問題視され、これまでに様々な鉛フリーハンダの合金が作られてきた。
しかし鉛フリーハンダは融点が高く、ハンダそのものの比熱が大きいため溶けにくく作業性が悪くなる傾向があり、作業性の改善には熱容量が大きく、温度の回復が早い温度調節機能が備わったハンダゴテを使用することが基本になり、適切な加熱温度や時間で正確に作業することが重要。
また鉛フリーハンダはそれぞれの特長に違いがあり、選定するには合金の特性や価格など総合的な判断が必要。
| 成分 | 固相/液相 温度 | 線径mmφ | 重量 g | 長さm (参考) | ボビン タイプ | 型番 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.6 | ||||||
| Sn50-Pb50 | 183℃/215℃ | - | - | - | ● | - | 200 | 33 | M | H-42-3703 |
| - | - | - | ● | - | 1000 | 166 | LL | H-42-3723 | ||
| - | - | - | - | ● | 200 | 13 | M | H-42-3705 | ||
| - | - | - | - | ● | 1000 | 64 | LL | H-42-3725 | ||
鉛フリーハンダの扱い方
鉛フリーハンダでもハンダ付けの基本となる部分は変わりませんが、ビットの温度設定が高くなるため注意すべき点がいくつかあります。
まずハンダ付けする個所にビットを当て予熱します。
接合する個所が十分に予熱されたところで接合部とビットの間に適量のハンダを溶かし込みます。鉛フリーハンダの主成分である錫は酸化が早いため加熱時間は2~3秒以内にし、素早くコテを離してください。高温で作業するためビットの酸化や焦付きにも気を付ける必要があります。ビットの酸化を防ぐには常に新しいハンダでビットを覆っておきます。また、ビット温度を必要以上に高く設定しないことでビットの寿命を延ばすことができます。
ブリッジなどハンダ不良個所の修正に使用するハンダ吸取線にはHS-380-2.5など鉛フリーハンダ専用の物を使用することをおすすめします。鉛フリーハンダ専用のハンダ吸取線は吸取りが早く加熱時間が短時間ですむため、基板や部品が熱で損傷するリスクを下げることができます。
錫鉛系ハンダシリーズ。
【特長】
・有鉛ハンダのため鉛を含む。
・簡単な水洗いで除去できる水性フラックス採用。
【用途】
・アルミ、チタン以外、ステンレス・ニクロム・銅・真鍮・ニッケルメッキ・亜鉛メッキ。
・バイメタル・ブリキ・スチールなど、ほとんどの金属に使える。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホーザン
鉛フリーハンダ HS-301~317・HS-361~363
4.3通常価格(税別):1,160円~

ホーザン
錫鉛系ハンダ すず60%/鉛40%
4.8通常価格(税別):880円~

goot(太洋電機産業)
SF-A シリーズ 鉛フリーはんだ(ヤニ入り)
4通常価格(税別):2,897円~

日本スペリア
鉛フリーやに入りはんだ 線径(mm) 0.6~1.6
0通常価格(税別):13,906円~

ホーザン
鉛フリーハンダ HS-341~354
5通常価格(税別):2,646円~

日本アルミット
鉛フリーやに入りはんだ SR37 LFM48
0通常価格(税別):19,652円~

千住金属工業
糸はんだ SEN F3 M705
0通常価格(税別):13,748円~

石川金属
鉛フリーやに入りはんだ エバソル J3ESK3
5通常価格(税別):13,672円~

エンジニア
糸ハンダ SWシリーズ
5通常価格(税別):7,396円~