ツール用品技術窓口
錫 - 鉛ハンダに近い光沢に仕上がる鉛フリーハンダの特長

| 成分 | 固相/液相 温度 | 線径mmφ | 重量 g | 長さm (参考) | ボビン タイプ | 型番 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3 | 0.6 | 1 | ||||||
| Sn-0.7Cu | 227℃/227℃ | ● | - | - | 100 | 190 | M | HS-371 |
| - | ● | - | 48 | HS-372 | ||||
| - | - | ● | 17 | HS-374 | ||||
錫-鉛ハンダに近い光沢に仕上がる鉛フリーハンダ。
【特長】
・S/Mタイプは静電気対策ボビンを採用。
・ESD管理値:接地抵抗Rg<1×1012Ω。
・錫-鉛ハンダに近い光沢に仕上がる鉛フリーハンダ。
・銅食われが少なく、コテ先のダメージが比較的少ないハンダ。
ミスミからのコメント
この度は商品情報に誤りがあり、大変ご迷惑お掛けいたしました。 ご指摘いただきましたとおり、正しくは「フラックスなし」の商品となります。 商品ページ掲載スペック情報を修正し、また正しい商品情報の提供を心掛けて参ります。 今後とも何卒、宜しくお願い申し上げます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホーザン
鉛フリーハンダ HS-301~317・HS-361~363
4.3通常価格(税別):1,160円~

ホーザン
錫鉛系ハンダ すず60%/鉛40%
4.8通常価格(税別):880円~

千住金属工業
糸はんだ SEN F3 M705
0通常価格(税別):13,748円~

goot(太洋電機産業)
SF-A シリーズ 鉛フリーはんだ(ヤニ入り)
4通常価格(税別):2,897円~

日本スペリア
鉛フリーやに入りはんだ 線径(mm) 0.6~1.6
0通常価格(税別):13,906円~

ホーザン
鉛フリーハンダ HS-341~354
5通常価格(税別):2,646円~

日本アルミット
鉛フリーやに入りはんだ SR37 LFM48
0通常価格(税別):19,652円~

千住金属工業
糸はんだ GAO-ST F3 M705
0通常価格(税別):13,941円~

石川金属
鉛フリーやに入りはんだ エバソル J3ESK3
5通常価格(税別):13,672円~