ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ホーザン 鉛フリーハンダ HS-341~354 |
|
ホーザン 錫鉛系ハンダ すず60%/鉛40% |
|
ホーザン 鉛フリーハンダ HS-371・HS-372・HS-374 |
飛散の少ないフラックスを採用した鉛フリーハンダの特長

ボビンタイプ:S

ボビンタイプ:M

ボビンタイプ:L

ボビンタイプ:LL

| 成分 | 固相/液相 温度 | 線径mmφ | 重量 g | 長さm (参考) | ボビン タイプ | 型番 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1 | ||||||
| Sn-3Ag-0.5Cu | 217℃/220℃ | ● | - | - | - | 100 | 225 | M | HS-301 |
| - | ● | - | - | 11 | 5.6 | S | HS-361 | ||
| - | ● | - | - | 100 | 56 | M | HS-302 | ||
| - | ● | - | - | 400 | 232 | L | HS-312 | ||
| - | - | ● | - | 14 | 4.2 | S | HS-362 | ||
| - | - | ● | - | 400 | 127 | L | HS-313 | ||
| - | - | ● | - | 800 | 254 | LL | HS-316 | ||
| - | - | - | ● | 17 | 3.4 | S | HS-363 | ||
| - | - | - | ● | 100 | 20 | M | HS-304 | ||
| - | - | - | ● | 400 | 81 | L | HS-314 | ||
| - | - | - | ● | 800 | 162 | LL | HS-317 | ||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,104円 ( 4,514円 ) | 2日目 |
3,477円 ( 3,825円 ) | 3日目 |
3,247円 ( 3,572円 ) | 2日目 |
13,952円12,955円 ( 14,251円 ) | 2日目 |
13,453円12,368円 ( 13,605円 ) | 2日目 |
13,089円12,218円 ( 13,440円 ) | 2日目 |
25,592円23,455円 ( 25,801円 ) | 3日目 |
25,200円22,722円 ( 24,994円 ) | 2日目 |
1,170円 ( 1,287円 ) | 2日目 |
1,160円 ( 1,276円 ) | 2日目 |
1,160円 ( 1,276円 ) | 5日目 |
飛散の少ないフラックスを採用した、鉛フリーハンダです。
【特長】
・JEITA推奨の合金で、鉛フリー化当初から使用されており信頼性が高く実績があります。
・ボビンタイプ:SとMは静電気対策ボビン(ESD管理値:接地抵抗Rg<1×10^12Ω)を採用。


千住金属工業
糸はんだ SEN F3 M705
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホーザン
鉛フリーハンダ HS-301~317・HS-361~363
4.3通常価格(税別):1,160円~

ホーザン
錫鉛系ハンダ すず60%/鉛40%
4.8通常価格(税別):880円~

千住金属工業
糸はんだ SEN F3 M705
0通常価格(税別):13,748円~

日本スペリア
鉛フリーやに入りはんだ 線径(mm) 0.6~1.6
0通常価格(税別):13,906円~

千住金属工業
糸はんだ GAO-ST F3 M705
0通常価格(税別):13,941円~

ホーザン
鉛フリーハンダ HS-341~354
5通常価格(税別):2,646円~

goot(太洋電機産業)
SF-A シリーズ 鉛フリーはんだ(ヤニ入り)
4通常価格(税別):2,897円~

日本アルミット
鉛フリーやに入りはんだ SR37 LFM48
0通常価格(税別):19,652円~

石川金属
鉛フリーやに入りはんだ エバソル J3ESK3
5通常価格(税別):13,672円~